革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
ADASデータ収集ソリューションは、マルチセンサー自動運転 / 先進運転支援システム (ADAS) の開発を高速化します。膨大な量の生データを記録、保存、解析、再生します。センサーのベンチマークとプロトタイピングを支援します。現実的なテストシナリオの生成を可能にし、視覚 / 検知アルゴリズムをトレーニングするためのデータを提供します。数千時間、数百万キロメートルに及ぶ量産試作検証を支援します。高速車載ADASデータレコーダーは、連続する完全な非圧縮データフローを取得します。時間同期の生データ再生は、自動運転車を動かすコンピュータービジョン / 機械学習モデルの開発に役立ちます。
ハードウェアインザループ (HIL) およびソフトウェアインザループ (SiL) テストシステムに、現実の生データの時間同期再生を提供します。これにより、現実的な環境を容易に構築して、自動運転車を安全かつ確実に動かすのに不可欠なコンピュータービジョンや機械学習モデルを開発できます。
さまざまな種類のセンサー (カメラ、レーダー、3Dセンサー)、対応する車載バス / ネットワークから送信される生データを時間同期表示して、マルチセンサーADAS / 自動運転システムを検証します。
レーダー、LIDARおよび高解像度カメラ、車載標準のバス / ネットワークからの連続する完全な非圧縮データフローを記録します。ADASデータ収集ソリューションは、すべてのビットを確実に記録して、高帯域幅、最小の遅延でデータをストリーミングし、テラバイトのデータを効率的に処理するように最適化されています。