革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
音響品質と音響設計は、製品パフォーマンスの重要な要素です。 音は、製品の特長と機能に関する適切なメッセージを伝え、ブランドイメージの属性を強化するために重要な役割を果たします。 同時に、規制や競争の激化により、メーカーはノイズレベルを制限し、厳しいノイズ表示あるいはノイズ制限規格を満たす必要に迫られています。 開発サイクルを通じたプロトタイプの設計、改良、検証のために、エンジニアには生産性の高いツールが必要です。
最新の国際標準に準拠しながら、さまざまな産業アプリケーションやエンジニアリングタスクに対応することで、当社の音響試験ソリューションは、お客様のプロジェクト要件にお応えします。 直観的なソリューションに組み込まれた専門知識を利用して、心に訴える音響的特徴を持つ革新的な製品を設計できます。
音響品質と音響設計は、製品パフォーマンスの重要な要素です。 音は、製品の特長と機能に関する適切なメッセージを伝え、ブランドイメージの属性を強化するために重要な役割を果たします。 同時に、規制や競争の激化により、メーカーはノイズレベルを制限し、厳しいノイズ表示あるいはノイズ制限規格を満たす必要に迫られています。 開発サイクルを通じたプロトタイプの設計、改良、検証のために、エンジニアには生産性の高いツールが必要です。
最新の国際標準に準拠しながら、さまざまな産業アプリケーションやエンジニアリングタスクに対応することで、当社の音響試験ソリューションは、お客様のプロジェクト要件にお応えします。 直観的なソリューションに組み込まれた専門知識を利用して、心に訴える音響的特徴を持つ革新的な製品を設計できます。
Efficiently assess the acoustic signature of products, in real operating conditions and in the shortest delays. Our intuitive and scalable operational NVH testing solution helps you perform fast and reliable measurements. Occasional and expert users can equally combine recordings of analog sensors inputs with data from a binaural headset, the vehicle bus, and the GPS antenna. They effortlessly validate data on the spot using embedded data processing and audio replay functionalities.
エンジンの小型化、気筒休止、パワートレインの電動化により、車両のサウンドシグネチャーが変わっています。ブランド音を維持または再定義するために、アクティブサウンドデザインを使用して車両接近通報装置 (AVAS) の車内音を強化し、車外音を追加します。シーメンスの自動車専用ソリューションには、速度、スロットル位置、トルクなどのさまざまなエンジンパラメーターに基づく複数のサウンドデザイン手法とリアルタイム合成が含まれています。専用ハードウェアを使用して、オフィス、運転シミュレーター、または車両で合成を検証できます。
パスバイノイズレベル制限の厳格化、認証基準の更新、新技術の導入が進むなか、エンジニアリングチームは革新的で効率的なパスバイノイズ管理手法を採用する必要に迫られています。シーメンスのパスバイノイズ試験認証ソリューションは、さまざまな制度、規制、指令に関する試験を迅速化するものであり、車両の音響設計やパスバイノイズレベル予測に対応した試験ベースのエンジニアリング手法を実装しています。
非常に効率的でインパクトのある風洞試験手法を使用すれば、試験中にも詳細な技術的知見を得ることができます。さまざまな空力音響試験技術を組み合わせて、車両の空力音響性能をより深く理解します。
ノイズレベルのベンチマーク、評価、トラブルシューティングのためのシーメンス音質試験ソリューションを活用して、製品の音を作り出します。音を聴いて解析し、客観的評価と主観的評価を組み合わせることで、快適なブランド音を設計します。
Simplify the processes of intensity-based sound power testing while ensuring compliance with ISO measurement standards for both scanning and point-by-point methods. Our solution integrates a fully automated procedure, with robotized movements of the probe. It delivers adequate results for certification processes and additionally permits sound localization on a 3D geometry as well as the ranking of sound sources.
Quantifying the sound power generated by a product is critical to many industries. Sound power values are required for certification, but also for engineering and benchmarking purposes. Our certified sound power testing solutions guide operators to comply with international standards and regulatory directives while offering the flexibility to incorporate custom, in-depth acoustic engineering workflows.
Accurately, intuitively, and quickly visualize sound sources with our sound source localization (SSL) solutions. SSL helps you immediately confirm that you focus on the dominant noise issue. Our modular digital and analog microphone arrays support a wide range of applications from acoustic troubleshooting to sound power ranking, and aero-acoustic wind tunnel testing.
Canada’s premier acoustics consultant and engineering firm uses Simcenter Testing Solutions to comply with wind turbine noise standard
See all Success Stories設計中の製品が発するであろう音を聞くことで音知覚を評価し、試作品の入手前に最適なアーキテクチャを選択します。
The Simcenter™ Testlab™ software portfolio for sound quality engineering includes a solution for active sound design for automotive.
Understand sound and its associated terminology from a product engineering perspective
Sound power quantifies the acoustic power of a product, independent of the environment, distance or direction. Sound power is the rate at which ene...