革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
高速マルチフィジックスのデータ収集システムと、幅広い試験ニーズに対応する試験・解析・モデリングを統合したツールスイートを組み合わせたSimcenter Testlabは、試験ベースのエンジニアリングのための包括的な統合ソリューションです。個々のユーザーとチーム全体の効率性を念頭に、使いやすさとエンジニアリングの柔軟性を両立させた設計になっており、シミュレーションをクローズド・ループ化することで未来志向の試験チームを支援します。
Simcenter Testlabを使うことで、利用可能な試作品が非常に少ない場合でも、試験設備の生産性を大幅に向上させ、信頼性の高い結果をもたらします。
高速マルチフィジックスのデータ収集システムと、幅広い試験ニーズに対応する試験・解析・モデリングを統合したツールスイートを組み合わせたSimcenter Testlabは、試験ベースのエンジニアリングのための包括的な統合ソリューションです。個々のユーザーとチーム全体の効率性を念頭に、使いやすさとエンジニアリングの柔軟性を両立させた設計になっており、シミュレーションをクローズド・ループ化することで未来志向の試験チームを支援します。
Simcenter Testlabを使うことで、利用可能な試作品が非常に少ない場合でも、試験設備の生産性を大幅に向上させ、信頼性の高い結果をもたらします。
最新の国際標準に準拠しながら、さまざまな産業アプリケーションやエンジニアリングタスクに対応することで、当社の音響試験ソリューションは、お客様のプロジェクト要件にお応えします。 直観的なソリューションに組み込まれた専門知識を利用して、心に訴える音響的特徴を持つ革新的な製品を設計できます。
車内ノイズの発生源がどのコンポーネントなのか、たとえばパワートレイン、路上ノイズ、HVAC、ステアリングシステムのどれであるかを開発早期段階から予測することは非常に困難です。繰り返される設計手戻りをなくすため、個別の測定済みコンポーネントモデルを活用して、車両全体のノイズを予測するモジュール型技術が必要です。これこそがまさに、コンポーネントベースのTPA (伝達経路解析) の役目です。このプロセスはまず、自由速度または最大発生力に基づき、ノイズ源負荷の特性評価を行うことから始めます。次に、構造分割手法を用いて、コンポーネントレベルでNVH性能を調査します。このとき、全バリエーションを網羅した車両模型を物理的に作成する必要はありません。こうした早期の予測により、問題を回避し、より現実的な設計目標を設定できます。
Digital image correlation (DIC) is a non-contact optical measurement technique to measure 3D full-field data using images from digital cameras. Our state-of-the-art DIC solution precisely determines displacement, strain, and acceleration everywhere, easily matched to results of 3D finite element analysis. Compared to traditional point measurements, you will get more insights with limited instrumentation time.
A sound understanding of the advanced materials used in innovative products is essential for fast and responsive product development. Our materials testing solutions accurately characterize the mechanical and acoustic properties of new and innovative materials and components, which in turn feeds simulation models, allows to compare between different materials, or helps to improve existing products.
Understand how a component or product assembly reacts under load with digital image correlation (DIC) technology. Measure full-field 3D displacement, strain and acceleration everywhere at once, under any load, with only a pair of cameras for faster and more responsive development cycles.
さまざまな振動源とその経路を定量化して、どれが重要か、どれが互いに打ち消し合うかを判定します。
エンジンの小型化、気筒休止、パワートレインの電動化により、車両のサウンドシグネチャーが変わっています。ブランド音を維持または再定義するために、アクティブサウンドデザインを使用して車両接近通報装置 (AVAS) の車内音を強化し、車外音を追加します。シーメンスの自動車専用ソリューションには、速度、スロットル位置、トルクなどのさまざまなエンジンパラメーターに基づく複数のサウンドデザイン手法とリアルタイム合成が含まれています。専用ハードウェアを使用して、オフィス、運転シミュレーター、または車両で合成を検証できます。
並列データ収集と強力な解析機能を提供するとともに、ルーチン振動認定ツールから効果的な高速マルチチャネル閉ループ加振制御システムまで、幅広く対応した動的環境試験向けの包括的なソリューションです。
シーメンスの回転次数比解析ソリューションを利用すると、振動騒音解析エンジニアは、回転数、トルク、および制御戦略の音質、(ねじり)振動、エネルギー効率への影響を取得して解析することで、回転機械のパフォーマンスを最適化することができます。ラボや現場で、シーメンスの複数領域試験システムを使用することで、データの信頼性を高め、機械の挙動を短時間で的確に解析できます。
地上振動試験 (GVT) は、航空機の飛行認証プロセスで非常に重要なステップです。この試験は、航空機の動的特性を複数の構成で実験的に測定し、航空機設計で使用したモデルを検証してフラッター動作を予測するためのものだからです。シーメンスの実績あるGVTソリューションは、結果の精度を損なうことなく、試験と解析の時間を短縮します。
小規模構造に対する衝撃試験、数百の測定チャネルを使用する大規模キャンペーン、あるいは実験データによる3D有限要素モデルの検証の際に、最先端のエンジニアリング専門知識の伝統を利用して、試験の効率を最大化できます。
エンドツーエンドの耐久性試験ソリューションを使用すれば、試験プロセス全体を効率化できます。Simcenterは、堅牢で信頼性の高いデータ収集ハードウェアと、包括的な処理機能および解析ソフトウェア機能を独自の方法で統合しています。このソリューションは、チャネルセットアップから測定、検証、統合、解析、レポート作成に至る、一般的な試験作業のすべてのステップに対応します。
試験部門で生成されるデータの量は膨大です。試験データ結果の変換、可視化、解析は、時間のかかる作業であり、アプリケーションに特化した知識が必要になります。Simcenter Testlabアプリケーションは、データ取得、分析、レポート生成を合理化する完璧なツールです。
Simcenter Testlabで試験エンジニアリングの課題を克服する方法
宇宙の征服は、各国政府の宇宙機関の競争から、民間企業の競争へとシフトしています。だからといって、航空宇宙の認証試験が不要になったわけではなく、部品レベルから組み立て済みの宇宙船まで、あらゆる航空宇宙ハードウェアに認証試験が義務付けられています。航空宇宙ハードウェアは、地上および飛行中のローンチ...
すべての測定ニーズに対応するソリューションを提供