革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
Simcenter Nastranは、計算性能、精度、信頼性、および拡張性に関してトップクラスの有限要素(FEM)ソルバーです。 NX Nastranには、線形および非線形構造解析、動的応答特性、音響、ローターダイナミクス、空力弾性、熱解析、および最適化になど強力なソリューションが搭載されています。 1つのソルバーでこれらすべてのソリューションを利用できます。すべてのソリューションタイプで同じ入力/出力ファイル形式をつかえるので、モデリング・プロセスが大幅に簡略化するというメリットがあります。
Simcenter Nastranは、スタンドアロン・エンタープライズ・ソルバーまたはSimcenter 3Dに統合されたソルバーとして利用できます。航空宇宙、自動車、電子機器、重機、医療機器などの各種業界の製造企業やエンジニアリングサプライヤーは、ますます短期化する設計サイクルの中で安全で信頼性の高い最適な設計を生み出すため、NX Nastranを利用して重要なエンジニアリング・コンピューティング・ニーズに対応しています。
Simcenter Nastranは、計算性能、精度、信頼性、および拡張性に関してトップクラスの有限要素(FEM)ソルバーです。 NX Nastranには、線形および非線形構造解析、動的応答特性、音響、ローターダイナミクス、空力弾性、熱解析、および最適化になど強力なソリューションが搭載されています。 1つのソルバーでこれらすべてのソリューションを利用できます。すべてのソリューションタイプで同じ入力/出力ファイル形式をつかえるので、モデリング・プロセスが大幅に簡略化するというメリットがあります。
Simcenter Nastranは、スタンドアロン・エンタープライズ・ソルバーまたはSimcenter 3Dに統合されたソルバーとして利用できます。航空宇宙、自動車、電子機器、重機、医療機器などの各種業界の製造企業やエンジニアリングサプライヤーは、ますます短期化する設計サイクルの中で安全で信頼性の高い最適な設計を生み出すため、NX Nastranを利用して重要なエンジニアリング・コンピューティング・ニーズに対応しています。
産業機械の複雑な課題を解決するには、さまざまな物理現象に対応できるソリューションが必要です。こうした問題は、複数のエンジニアリング領域を網羅できるシミュレーション技術でしか解決できません。
コンポーネントや製品アセンブリが応力や振動にどのように反応するかを理解することは、どの業界でも非常に重要です。複雑な製品や材料を扱うエンジニアは単なる線形静解析以上のツールを必要としています。Simcenterは、構造解析のさまざまな問題を解決するソリューションを単一のユーザー環境として提供します。
Simcenterは内部および外部音響解析を統合ソリューション内に提供することで、情報に基づく意思決定を設計の初期段階でサポートし、製品の音響性能の最適化を可能にします。拡張性の高い統合モデリング環境と効率的なソルバー、わかりやすい可視化機能により、製品の音響性能を素早く把握できます。
性能目標を達成しながらコンポーネントの材料を削減またはプロパティを変更するにはどうすれば良いでしょうか? この問いに答えるため、Simcenterは特定の条件を満たした最適な設計案を体系的に探すというエンジニアリング最適化手法を提供しています。トポロジ、ジオメトリ、パラメーターを包括的に最適化する機能により、コンポーネントの軽量化と製品性能の向上を両立するパラメータの組み合わせを発見できます。