本文へ移動

Predict performance of 3D geometry-based designs

Simcenterを使用して、3Dのジオメトリベースで性能を予測することができます。 Simcenter 3D CAE製品では、CADからジオメトリをインポートして、有限要素、境界要素、数値流体力学、およびマルチボディダイナミクスを含む幅広いCAE手法に対応した統合環境で、解析モデルを作成することができます。 

Simcenterの統合化された高性能の複数領域ソリューションは、一般的なCAE解析者と分野の専門家の使用に応じて拡張可能です。 さらに、3DシミュレーションとSimcenterの1Dおよび試験ソリューションをリンクすることによって、比類なき精度を実現することができます。

Simcenter CAE Simulation

Simcenterを使用して、3Dのジオメトリベースで性能を予測することができます。 Simcenter 3D CAE製品では、CADからジオメトリをインポートして、有限要素、境界要素、数値流体力学、およびマルチボディダイナミクスを含む幅広いCAE手法に対応した統合環境で、解析モデルを作成することができます。 

Simcenterの統合化された高性能の複数領域ソリューションは、一般的なCAE解析者と分野の専門家の使用に応じて拡張可能です。 さらに、3DシミュレーションとSimcenterの1Dおよび試験ソリューションをリンクすることによって、比類なき精度を実現することができます。

Simcenter STAR-CCM+

Simcenter STAR-CCM+は、CFD中心のマルチフィジックスシミュレーション用統合ソリューションです。このソリューションを利用すると、すべてのシミュレーションエンジニアが自動化された設計探査と最適化を利用できるようになります。

 

Simcenter Flotherm

Simcenter Flotherm™

Simcenter Flothermを使用すると、温度と気流のシミュレーションに使える、エレクトロニクスのサーマル・デジタル・ツインを作成することができます。

SmartParts™ (インテリジェント解析モデル作成マクロ: ヒートシンク、ファン、エンクロージャ、TEC、PCMなど) とカスタマイズ可能な部品ライブラリシステムを使えば、どのようなエレクトロニクスのサーマル・デジタル・ツインでも簡単に作成できます。

 

Simcenter Madymo

Thoroughly analyze and optimize occupant and pedestrian safety designs early in the development process

 

Simcenter SPEED

Simcenter SPEED supports electric machine design choices digital validation via detailed analytical simulation and quick, smart usage of finite element analysis.

 

Simcenter BDS

Simcenter Battery Design Studio supports engineers in digitally validate Li-ion cell design thanks to details geometrical cell specifications and cell performance simulation.

 

Simcenter Multimech

Multimech

Multimechは、有限要素法の柔軟性と堅牢性をマイクロストラクチャレベルにまで拡張するマルチスケールの材料モデリング / シミュレーションプラットフォームです。

 

Simcenter 3D

効率的なプリ処理と、高速で強力なソルバーおよびアプリケーションに応じたポスト処理により、製品の実際の挙動をより的確に把握することが可能になります。

 

Simcenter Tire

Simcenter Tire

タイヤのパフォーマンスを正確に表現して、自動車の方向安定性、制動距離、乗り心地を予測します。

 

Femap

Simcenter Femap

複雑な製品やシステムのメッシュベースの有限要素解析モデルを作成、編集、インポート、再利用する高度なエンジニアリング・シミュレーション・アプリケーションです。

 

Simcenter Nastran

計算性能、精度、信頼性、および拡張性に関してトップクラスの有限要素(FEM)ソルバー。

 

Simcenter Flotherm XT

Simcenter Flotherm XT

Flotherm XTは、業界をリードする熱解析ソフトウェアSimcenter FlothermにSimcenter FloEFDのコンカレントなCFD (数値流体力学) テクノロジーを組み合わせた、受賞歴のある独自の熱シミュレーション・ソリューションです。大規模で複雑な電子機器システムを容易に扱えるFlotherm XTは、従来の汎用ソリューションに比べて処理時間を大幅に削減できるため、機械エンジニアと熱解析スペシャリストは最適な熱設計を迅速に構築できます。

 

Simcenter FLOEFD for PTC Creo

Simcenter™ FLOEFD™ for Creo®

Creo内で直接、設計領域の流体流れや熱の効果を詳細に検討できます。

 

Simcenter FLOEFD for CATIA V5

Simcenter™ FLOEFD™ for CATIA™ V5

CATIA-V5組み込みCFDを使用して、設計の流体流れや熱挙動を洞察します。

 

Simcenter FLOEFD for NX

Simcenter FLOEFD for NX

設計エンジニアは、Siemens NX内で受賞歴のあるCFD (数値流体力学) シミュレーションソフトウェアを使用して、製品の性能と信頼性を探索します。

 

Simcenter MAGNET

Simcenter MagNet

Simcenter MAGNET 2D / 3Dは、モーター、ジェネレーター、センサー、変圧器、アクチュエーター、ソレノイドのほか、永久磁石やコイルを持つすべてのコンポーネントの性能を予測できる強力なシミュレーション・ソフトウェアです。シーメンスの効率的な高精度ソフトウェアを使って、簡単なものから複雑なものまで、あらゆる電磁気装置、電気機械装置を最適化、設計、解析できます。

 

Simcenter Motorsolve

Simcenter Motorsolve

Simcenter Motorsolveは、永久磁石、電磁誘導、同期、電子整流子 / ブラシ整流子を用いた発電機の包括的な設計 / 解析ソフトウェアです。等価回路の高速性とFEA (有限要素解析) の精度を活かしたこの製品は、生産効率の低いタスクを自動化しながら、発電機を迅速かつ正確に解析します。

 

主なユーザー事例

Hendrick Motorsports

NASCAR racing team uses Simcenter to develop parts and assemblies that enhance performance and reliability

Siemens Digital Industries Software solutions enable Hendrick Motorsports to align with longstanding racing principles and support continuous improvement

詳細情報

オンデマンド・ウェビナー

反応工学を加速: プロセスモデリングとCFD & DEMの統合

SimcenterのマルチフィジックスCFD/DEMシミュレーションによって、化学反応炉の運用効率を最大化

ウェビナーを見る

Customer Success

EMA Engineering and Consulting uses Simcenter STAR-CCM+ to ensure safety and comfort of buildings