革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
Simcenter SCAPTORは、ADASデータを収集する包括的な統合ソリューションです。車載用標準規格のバスやネットワークを介して、レーダーやライダー、高解像度カメラセンサーのデータを圧縮せずに完全な状態で連続して記録・保存できる車載用高速レコーダーを搭載しています。コンパクトなサイズで、帯域幅やストレージ要件の増加にも対応できる拡張性があり、過酷な条件でも継続的に動作する耐久性に優れています。実際の生センサーデータを時刻同期して可視化し再生することができます。
Simcenter SCAPTORは、ADASデータを収集する包括的な統合ソリューションです。車載用標準規格のバスやネットワークを介して、レーダーやライダー、高解像度カメラセンサーのデータを圧縮せずに完全な状態で連続して記録・保存できる車載用高速レコーダーを搭載しています。コンパクトなサイズで、帯域幅やストレージ要件の増加にも対応できる拡張性があり、過酷な条件でも継続的に動作する耐久性に優れています。実際の生センサーデータを時刻同期して可視化し再生することができます。
Simcenter SCAPTORを使用して、複数のシナリオにわたる設計のバリエーションをインテリジェントに探索します。
高速ADASセンサーのデータ収集に置ける課題に対処
この記事では、Simcenter SCAPTOR製品ファミリーの詳細を学びます。Simcenter SCAPTORは、さまざまなハードウェアおよびソフトウェアパッケージに知見を提供して、効率的なADAS / AVデータ収集を実現します。
新たなSimcenter SCAPTORを発見し、次世代車両の開発にADASセンサーのデータ収集が不可欠である理由を学びましょう。Simcenter SCAPTORは、重要なADASデータを取得、保存、再生するための高速車載データ収集ソリューションです。