Simcenter

Simcenter SCADAS XS hardware

振動騒音試験の幅広い機能に、小型ソリューションならではの自由度が組み合わさることで、製品を実際の環境で素早く試験することができます。

でこの製品を購入する方法を問い合わせる
国を変更

Simcenter SCADAS XSを選ぶ理由

製品の試験とトラブルシューティングを即座に実行
Simcenter SCADAS XSでは、信頼性の高い測定を素早く行えます。また、調査、診断、トラブルシューティングが即座に行えるタブレットが付属しています。デザインもコンパクトで、手のひらにすっきりと収まります。信頼性の高いデータストレージと、丸一日作業が可能なバッテリーが搭載されているため、試験の効率を柔軟に向上させます。

録音されたサウンドスケーブ全体を再生
Simcenter SCADAS XSとオプションのSimcenter SCADAS 3Dバイノーラル・ヘッドセットを組み合わせることで、コスト効率の高いバイノーラル録音が可能になるとともに、アナログ・チャネルやS/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) フォーマット、ヘッドセット・チャネルなど、あらゆるチャネルのデータを高品質に即時再生できます。この統合再生機能により、音響品質を効果的な方法で容易に検証できます。

複数のSimcenter SCADAS XSシステムを拡張
複数のSimcenter SCADAS XSシステムを分散型試験セットアップ環境で組み合わせることで、さまざまなシステムを個々のフロントエンドとして見ることができます。組み合わせたシステムは、IEEE1588標準に基づく高精度時間プロトコル (PTP) に従って、時間信号を同期させ、単一の測定ファイルにストリーミングします。標準のイーサネット接続を使用して、ケーブル長50mのスター型のトポロジを構成できます。

Simcenter SCADAS XSを詳しく見る

小型でありながらパワフルなSCADAS XS収集システムを活用して、試験の目標を達成する方法をご確認ください。

Simcenter SCADAS XSの機能

小型のデータ収集デバイス

Simcenter SCADAS XSの柔軟性が高く幅広い振動騒音試験機能をご活用ください。持ち運びに最適なサイズ、柔軟性、測定性能を提供し、即時のフィールド診断とトラブルシューティングを可能にします。専用のタブレット・アプリケーションが付属しているため、専門家でなくても簡単に測定値を設定し、取得したデータをその場で検証して、業界で実証されたフォーマットにエクスポートできます。

ウェビナーを見る

Simcenterの振動試験装置を使用するエンジニア