革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
Simcenter SCADAS Mobileハードウェアは、バッテリー持続時間2.5時間、超軽量2.5kgの堅牢なシステムから、8~216チャンネルを1フレームに搭載可能なラップトップサイズのシステムまで、モバイル試験のニーズを満たす各種システムで構成されています。試験対象の内部または上部にわずかなスペースがあれば設置可能なコンパクトなサイズであり、ファンレス操作に対応しているため、音響測定に最適です。
Simcenter SCADAS Mobileを使用すると、複数のフレームを繋いで入力チャネルを数百にまで拡張できるため、大規模なフィールド試験をセットアップできます。すべてのシステムは、完全に同期されたデータを1つの測定ファイルに保存する真のマスター / スレーブ構成で実行可能です。また、分散型のデータ収集は光ケーブル経由で行われ、1つの測定プラットフォームに複数のフレームを簡単にデイジーチェーン接続することができます。さらに任意のSimcenter SCADAS Mobileシステムをフロントエンドシステムに拡張し、振動制御や実稼動条件下での個別コンポーネントの認証試験に活用できます。
Simcenter SCADAS Mobileハードウェアは、バッテリー持続時間2.5時間、超軽量2.5kgの堅牢なシステムから、8~216チャンネルを1フレームに搭載可能なラップトップサイズのシステムまで、モバイル試験のニーズを満たす各種システムで構成されています。試験対象の内部または上部にわずかなスペースがあれば設置可能なコンパクトなサイズであり、ファンレス操作に対応しているため、音響測定に最適です。
Simcenter SCADAS Mobileを使用すると、複数のフレームを繋いで入力チャネルを数百にまで拡張できるため、大規模なフィールド試験をセットアップできます。すべてのシステムは、完全に同期されたデータを1つの測定ファイルに保存する真のマスター / スレーブ構成で実行可能です。また、分散型のデータ収集は光ケーブル経由で行われ、1つの測定プラットフォームに複数のフレームを簡単にデイジーチェーン接続することができます。さらに任意のSimcenter SCADAS Mobileシステムをフロントエンドシステムに拡張し、振動制御や実稼動条件下での個別コンポーネントの認証試験に活用できます。
試験要件に従ってデータ収集ハードウェアを構成します。シーメンスの幅広い入力モジュールは、アナログ信号とデジタル信号を組み合わせた、多種多様なトランスデューサーやシグナルコンディショニング機能に対応したものであり、振動、力、ひずみ、変位、温度、音、ねじれ、圧力、CANバス、GPSなど、さまざまな物理タイプを網羅しています。
フィールド / ラボ試験の作業には、幅広いマルチフィジックスアプリケーション用に設計された、シーメンスのコンパクトなマルチチャネルデータ収集システムをご活用ください。このシステムは、高い堅牢性と信頼性に加え、優れた情報収集能力を備えた頑丈なポータブル設計です。必要に応じてチャネル数を拡張するには、複数のモバイルデータ収集システムを組み合わせるか、それらをシーメンスのラボシステムの1つに接続します。