Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustrySmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software SCADAS Lab
Simcenter SCADAS Labは、安定した高スループットと1フレーム当たり最大480入力チャネルのチャネル密度を誇る高性能なデータ収集機能を備えています。Simcenter SCADAS Labには、フォロワーフレームの追加接続も容易です。このモジュール性の高さが振動騒音実験室での利用に向いており、1,000チャネルを上回るマルチフレームシステムの構成も可能です。個々のメインフレームをメイン / フォロワー構成に組み立て、1台のメインステーションから単一ユニットとして使用することもできます。
Simcenter SCADAS Labは、チャネル数を問わないシグナル調整機能と抜群のスループット性能を備えているため、多チャネルのモーダル試験、旅客機の地上振動試験、音響試験、高速スループット試験、タービン試験などに最適です。また、モバイル性の高い実験環境により、試験セットアップを新たに構築しなくても、システムを直接Simcenter SCADAS MobileやSimcenter SCADAS Recorderに接続して測定内容を追加できます。なお、任意のSimcenter SCADAS Labシステムを拡張して、専用のハードウェア緊急停止機能を備えた振動制御用のフロントエンドとして構成することもできます。
Simcenter SCADAS Labは、安定した高スループットと1フレーム当たり最大480入力チャネルのチャネル密度を誇る高性能なデータ収集機能を備えています。Simcenter SCADAS Labには、フォロワーフレームの追加接続も容易です。このモジュール性の高さが振動騒音実験室での利用に向いており、1,000チャネルを上回るマルチフレームシステムの構成も可能です。個々のメインフレームをメイン / フォロワー構成に組み立て、1台のメインステーションから単一ユニットとして使用することもできます。
Simcenter SCADAS Labは、チャネル数を問わないシグナル調整機能と抜群のスループット性能を備えているため、多チャネルのモーダル試験、旅客機の地上振動試験、音響試験、高速スループット試験、タービン試験などに最適です。また、モバイル性の高い実験環境により、試験セットアップを新たに構築しなくても、システムを直接Simcenter SCADAS MobileやSimcenter SCADAS Recorderに接続して測定内容を追加できます。なお、任意のSimcenter SCADAS Labシステムを拡張して、専用のハードウェア緊急停止機能を備えた振動制御用のフロントエンドとして構成することもできます。
For your most demanding testing jobs, count on our rack-based laboratory data acquisition solution that offers expandable, channel-count independent data acquisition, and highly reliable, high-speed throughput performance. It is optimized for a wide range of applications, such as high-channel-count modal surveys, aircraft ground vibration tests, high-speed throughput or turbine tests.
試験要件に従ってデータ収集ハードウェアを構成します。シーメンスの幅広い入力モジュールは、アナログ信号とデジタル信号を組み合わせた、多種多様なトランスデューサーやシグナルコンディショニング機能に対応したものであり、振動、力、ひずみ、変位、温度、音、ねじれ、圧力、CANバス、GPSなど、さまざまな物理タイプを網羅しています。
Priceless payloads are ready for the launchpad thanks to dedicated Simcenter environmental dynamic testing solutions
詳細情報1-800-493-5351 (米国)
月曜日~金曜日の7:00~20:00 (アメリカ中部時間)