革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
Heavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore Industry中堅・中小企業
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software Multimech
Simcenter Multimechisは、材料を多重スケールでモデリングおよびシミュレーションするためのプラットフォームです。機械的な微小応答と巨大応答を練成させ、材料のエンジニアリングと部品設計とを統合することにより、有限要素法の柔軟性と堅牢性を微視組織レベルにまで高めます。先端材料で損傷がいつ、どのように、なぜ発生するのかを予測して、製品開発のサイクルを短縮します。
Simcenter Multimechは、Simcenter 3D環境に統合されているほか、Abaqus、Ansysのプラグインとしても使用可能です。
Simcenter Multimechisは、材料を多重スケールでモデリングおよびシミュレーションするためのプラットフォームです。機械的な微小応答と巨大応答を練成させ、材料のエンジニアリングと部品設計とを統合することにより、有限要素法の柔軟性と堅牢性を微視組織レベルにまで高めます。先端材料で損傷がいつ、どのように、なぜ発生するのかを予測して、製品開発のサイクルを短縮します。
Simcenter Multimechは、Simcenter 3D環境に統合されているほか、Abaqus、Ansysのプラグインとしても使用可能です。
マイクロストラクチャモデルの形状とメッシュを自動生成します。必要な入力は基本的な設計変数のみです。また、さまざまな負荷のシナリオをすばやく簡単に適用し、多様な条件下で材料がどのように機能するのかを予測できます。
Simcenterを使用すると、材料のマイクロストラクチャを拡大して損傷の根本原因を特定し、構造性能に影響を及ぼす損傷メカニズムを確認できます。材料のマイクロストラクチャを最適化して、最もコスト効率の高い性能を実現することができます。
Simcenterは、製造のばらつきと欠陥を考慮することで製品の信頼性を最大化します。プロセスばらつきのデータを取り込んでマイクロスケールに自動変換し (体積分率、繊維配向テンソルなど) 、射出成形部品をシミュレーションします。