革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
Simcenter Motorsolveは、永久磁石、電磁誘導、同期、電子整流子 / ブラシ整流子を用いた発電機の包括的な設計 / 解析ソリューションです。直感的なインターフェースから有限要素解析を実行して、電気機械を高精度にシミュレーションします。
使いやすいテンプレートベースのインターフェースは、実質的にどのタイプのモーターにも対処できる柔軟性に富んでおり、カスタムの回転子や固定子にも対応しています。メッシュやソルバーの改良、巻き線のレイアウト、ポスト処理 (1Dモデルのエクスポートを含む) など、一般的なFEA処理を自動化します。性能パラメーター、波形、フィールドプロットは、クリック1つで生成できます。
Simcenter Motorsolveは、永久磁石、電磁誘導、同期、電子整流子 / ブラシ整流子を用いた発電機の包括的な設計 / 解析ソリューションです。直感的なインターフェースから有限要素解析を実行して、電気機械を高精度にシミュレーションします。
使いやすいテンプレートベースのインターフェースは、実質的にどのタイプのモーターにも対処できる柔軟性に富んでおり、カスタムの回転子や固定子にも対応しています。メッシュやソルバーの改良、巻き線のレイアウト、ポスト処理 (1Dモデルのエクスポートを含む) など、一般的なFEA処理を自動化します。性能パラメーター、波形、フィールドプロットは、クリック1つで生成できます。
The electric motor coil winding layout plays a central role in design and performance. The technology used to determine the complete list of all possible balanced layouts is unique and makes evaluating alternatives easy. All the relevant factors are automatically calculated.
Any predetermined layout can be modified or the coil winding can be entered manually. An extensive list of winding charts is available (Phase Back-EMF, Görges diagram, Airgap MMF, and more).
Complete electric motor design software for permanent magnet, induction, synchronous, electronically, and brush-commutated machines.
The template-based interface is easy to use and flexible enough to handle practically any motor topology. Custom rotor and stator profiles can be imported.
A more efficient electric motor design process with the automation of typical FEA pre and post-processing tasks.
Typical FEA operations, such as mesh refinements, solution space definition, and post-processing, are not required. Virtual experiments and export of 1D models are also preset for the user.
Seamless co-simulation between electromagnetics and thermal analysis for electric motors to study the effects of heat and various cooling strategies on performance. Using a robust and highly proficient automated 3D FEA engine, performance results can be based on steady-state or transient temperature analysis.
Use preset virtual experiments to evaluate the simulated performance of electric motors. The experiments yield output quantities, waveforms, fields, and charts.
The virtual experiments include analysis over the whole torque-speed curve, thermal performance, motor characterization, instantaneous waveforms, and hotspots.