革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
Simcenter Flotherm XTは、業界をリードする熱解析ソフトウェアSimcenter FlothermにSimcenter FLOEFDのコンカレントなCFD (数値流体力学) テクノロジーを組み合わせた、受賞歴のある独自の熱シミュレーション・ソリューションです。大規模で複雑な電子機器システムを容易に扱えるSimcenter Flotherm XTは、従来の汎用ソリューションに比べて処理時間を大幅に削減できるため、機械エンジニアや熱解析スペシャリストは最適な熱設計を迅速に構築できます。
ジオメトリと非ジオメトリの両方を完全収録したSmartPartsライブラリには、頻繁に使われるコンポーネントがすべてそろっており、正確なモデルを迅速に作成することが可能です。Simcenter Flotherm XTは、ネイティブのMCADジオメトリを直接扱えます。標準規格ではないフォームファクター、斬新なヒートシンク設計、斜めに取り付けられたPCB、ラジアル・ブロワーなど、直線構造ではない任意の曲線ジオメトリにも対応します。
EDA Bridgeモジュール経由で、使いやすく直感的なMentor Xpeditionとの直接インターフェースが実現し、ODB++とIPC2581フォーマットはケイデンス、図研、Altiumのシステムに対応しています。このため元の設計がどのように作成されたかにかかわらず、既存のEDAデータを活用して時間を短縮することができます。
詳細情報:
Simcenter Flotherm XTは、業界をリードする熱解析ソフトウェアSimcenter FlothermにSimcenter FLOEFDのコンカレントなCFD (数値流体力学) テクノロジーを組み合わせた、受賞歴のある独自の熱シミュレーション・ソリューションです。大規模で複雑な電子機器システムを容易に扱えるSimcenter Flotherm XTは、従来の汎用ソリューションに比べて処理時間を大幅に削減できるため、機械エンジニアや熱解析スペシャリストは最適な熱設計を迅速に構築できます。
ジオメトリと非ジオメトリの両方を完全収録したSmartPartsライブラリには、頻繁に使われるコンポーネントがすべてそろっており、正確なモデルを迅速に作成することが可能です。Simcenter Flotherm XTは、ネイティブのMCADジオメトリを直接扱えます。標準規格ではないフォームファクター、斬新なヒートシンク設計、斜めに取り付けられたPCB、ラジアル・ブロワーなど、直線構造ではない任意の曲線ジオメトリにも対応します。
EDA Bridgeモジュール経由で、使いやすく直感的なMentor Xpeditionとの直接インターフェースが実現し、ODB++とIPC2581フォーマットはケイデンス、図研、Altiumのシステムに対応しています。このため元の設計がどのように作成されたかにかかわらず、既存のEDAデータを活用して時間を短縮することができます。
詳細情報:
The latest release of Simcenter Flotherm XT 2020.1 – CAD Centric electronics cooling software and sister product to Simcenter
CFDシミュレーションとFEA解析によって電子機器の冷却戦略を効率化
CFDシミュレーションを使用して、自動運転車のセンサーおよびセンサーフュージョンシステムの熱設計を検討
熱過渡試験、電子機器冷却シミュレーション、および高精度なモデル校正によって、熱設計を向上させる方法