本文へ移動

Explore early models with computational fluid dynamics (CFD) embedded in CATIA V5

Simcenter FLOEFD for CATIA V5

Simcenter FLOEFD for CATIA V5を使用すると、流体流れや熱伝達のシミュレーションを初期段階に前倒しで実行し、最適な設計を作成することができます。世界中のエンジニアが、インテリジェントな高速、高精度テクノロジーを基盤に構築されたSimcenter FLOEFDを使用して、設計プロセスの初期段階にシミュレーションを実行し、生産性を最大40倍向上させています。

Simcenter FLOEFD for CATIA V5を使えば、数値流体力学 (CFD) シミュレーションの利点を最大限に活用できます。受賞歴のあるSimcenter FLOEFDは、お使いのCADソフトウェア内で直接使用できます。設計者は、設計の可能性を素早く探索でき、ジオメトリや境界条件を変更する際にも、結果にどのような影響を及ぼすのかをすぐに把握できます。what-if解析を素早く何度も行って、洞察に満ちたレポートを作成することも可能です。

Simcenter FLOEFDは、有望な設計コンセプトだけを検証段階に進めることで、アイデアの可能性を素早く実現し、時間と費用を節約します。レガシーデータを処理したり、同じプロジェクトで複数のCADプラットフォームを使う必要がある場合は、柔軟なライセンススキームであるSimcenter FLOEFD Flexxを使用することで、任意のCADシステムで設計をシミュレーションできるようになります。

詳細情報:

ビデオ: お使いの設計プロセスをサポート

ホワイトペーパー: 圧力損失について学校では教えてくれないこと

ホワイトペーパー: 数値流体力学 (CFD) 解析を前倒しすることでエンジニアリングの生産性を向上させる7つのヒント

Simcenter™ FLOEFD™ for CATIA™ V5

Simcenter FLOEFD for CATIA V5を使用すると、流体流れや熱伝達のシミュレーションを初期段階に前倒しで実行し、最適な設計を作成することができます。世界中のエンジニアが、インテリジェントな高速、高精度テクノロジーを基盤に構築されたSimcenter FLOEFDを使用して、設計プロセスの初期段階にシミュレーションを実行し、生産性を最大40倍向上させています。

Simcenter FLOEFD for CATIA V5を使えば、数値流体力学 (CFD) シミュレーションの利点を最大限に活用できます。受賞歴のあるSimcenter FLOEFDは、お使いのCADソフトウェア内で直接使用できます。設計者は、設計の可能性を素早く探索でき、ジオメトリや境界条件を変更する際にも、結果にどのような影響を及ぼすのかをすぐに把握できます。what-if解析を素早く何度も行って、洞察に満ちたレポートを作成することも可能です。

Simcenter FLOEFDは、有望な設計コンセプトだけを検証段階に進めることで、アイデアの可能性を素早く実現し、時間と費用を節約します。レガシーデータを処理したり、同じプロジェクトで複数のCADプラットフォームを使う必要がある場合は、柔軟なライセンススキームであるSimcenter FLOEFD Flexxを使用することで、任意のCADシステムで設計をシミュレーションできるようになります。

詳細情報:

ビデオ: お使いの設計プロセスをサポート

ホワイトペーパー: 圧力損失について学校では教えてくれないこと

ホワイトペーパー: 数値流体力学 (CFD) 解析を前倒しすることでエンジニアリングの生産性を向上させる7つのヒント

イベント | 03 11月 2020 |

Realize LIVE Europe

A virtual destination for users to innovate, collaborate and problem-solve to drive digital transformation. Realize LIVE Europe brings together multiple industries, communities and conferences into one event.

Don't miss your opportunity to participate in two days of engaging content, networking and building those meaningful connections at the NEW Realize LIVE Europe virtual conference. Enhance your knowledge and proficiency with the tools you have, learn from the thought leadership and customer stories that will help guide your organization's continued digital transformation.

イベントに登録