革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
製品の実際のパフォーマンスを正確に予測するには、従来のエンジニアリング領域の境界にまたがる物理的特性を含めて、稼動期間中に製品のパフォーマンスに影響を与えるすべての物理的特性を把握できるシミュレーションツールが必要です。 製品を改善するには、複数のパラメーター設計変更に応じたパフォーマンスの変化を予測できる必要があります。
Simcenter STAR-CCM+は、実際の条件下で稼動する製品や設計のシミュレーションに対応した完全なマルチフィジックスソリューションです。 Simcenter STAR-CCM+では、すべてのエンジニアが自動化された設計探査と最適化を利用できるようになるため、個別の設計シナリオを重点的に調べる代わりに、設計空間全体を効率的に探査することができます。
Simcenter STAR-CCM+を利用して設計を行い、さらなる知見を得ることで、顧客の期待を上回る画期的な製品を生み出すことが可能になります。
製品の実際のパフォーマンスを正確に予測するには、従来のエンジニアリング領域の境界にまたがる物理的特性を含めて、稼動期間中に製品のパフォーマンスに影響を与えるすべての物理的特性を把握できるシミュレーションツールが必要です。 製品を改善するには、複数のパラメーター設計変更に応じたパフォーマンスの変化を予測できる必要があります。
Simcenter STAR-CCM+は、実際の条件下で稼動する製品や設計のシミュレーションに対応した完全なマルチフィジックスソリューションです。 Simcenter STAR-CCM+では、すべてのエンジニアが自動化された設計探査と最適化を利用できるようになるため、個別の設計シナリオを重点的に調べる代わりに、設計空間全体を効率的に探査することができます。
Simcenter STAR-CCM+を利用して設計を行い、さらなる知見を得ることで、顧客の期待を上回る画期的な製品を生み出すことが可能になります。
計算レオロジーは、業界で発生する問題の非ニュートン / 粘弾性材料モデリングに使用されます。レオロジーソルバーは、複雑なレオロジー的材料流れの主要な物理現象を正確に解析し、こうした挙動の予測をサポートします。
オーバーセットメッシュやメッシュモーフィング、または両者を組み合わせると、動く部品や相互作用し合う部品であっても簡単にシミュレーションできます。また、移動メッシュ機能を使って、パラメトリック・スタディや定常 / 非定常シミュレーションを実行することで、オブジェクトの位置を変更または入れ替えて、さまざまな設計構成を検討できます。
乱流場と化学反応流の相互作用についての詳細を把握できます。Simcenterは、動作条件をさまざまに変化させて解析することで、製品の性能と汚染物質のトレードオフを検討し、改善するのに役立ちます。
業界をリードするSimcenterのCFD (数値流体力学) ソフトウェアを使用すると、液体や気体 (または両方の混合物) の流れに関わるほぼすべての技術問題を、関連する物理特性とともにシミュレーションすることができます。
さまざまな流体相と固体相の物理的挙動を正確に表現することは、製品の実際の性能を把握するうえで不可欠です。Simcenterは、シミュレーションのニーズに対応するため、オイラー表現のモデリング機能とラグランジュ表現のモデリング機能の両方を備えています。
Simcenterには、業界トップクラスの包括的な熱シミュレーション機能が実装されており、ユーザーは開発中の製品の熱特性を理解し、それに合わせて熱管理ソリューションをカスタマイズして、性能を最適化できます。
離散要素法 (DEM) を使用して、骨材、食物粒子、金属粉、錠剤、カプセル、小麦や草の粒子流など、相互作用を伴う多数の離散物体 (粒子) の動きをシミュレーションすることができます。Simcenterは、DEM機能と数値流体シミュレーションを完全統合した初の市販エンジニアリングシミュレーションツールです。
設計探索ソフトウェアは、卓越した性能の製品設計を実現する変数値を特定できるようにすることで、シミュレーションを新たなレベルへと高めます。
すべての動作範囲にわたってバッテリー設計を大幅に改善することは難しい作業です。多くのパラメーターを同時に最適化する必要があります。Simcenterは、個々の電池の電気化学系と詳細な形状を解析、設計することができる総合的なシミュレーション環境です。
エンジンシミュレーションは、動くコンポーネント、多相流、燃焼、熱伝達などを対象にします。シミュレーションの専門家でなくても、内燃機関のシミュレーションを実行できるようになりました。アプリケーションに特化したワークフローと、シンプルなインターフェースを使用し、エンジンのシミュレーションを素早く、簡単に設定できます。このシミュレーションをベースに、熟練ユーザーがSimcenter STAR-CCM+のシミュレーション機能をフル活用して、より複雑なマルチフィジックス・エンジンシミュレーションを実行できます。
リチウムイオン電池の設計を、形状の仕様や性能を含め、デジタルに検証します。バッテリーセルの豊富なコンポーネントや、材料のデータベースが用意され、モデル開発を支援します。
現実世界でのほぼすべてのエンジニアリングの問題は、最終的には流体と固体構造の間の相互作用に左右されます。Simcenter STAR-CCM+は、有限体積法(FV)に基づく計算流体力学と有限要素(FE)に基づく計算固体力学(CSM)の両方を使いやすい1つの統合ユーザーインターフェースとして提供しています。このアプローチによって、非線形ジオメトリや、結合した小型スライドコンタクトのある複数パーツを含む、静的、準静的、および動的の問題を解析できます。
専用インターフェースや直感的なAPIを介して、他のシミュレーションツールとの連携が可能です。これにより、マイクロ秒から数千秒まで時間スケールの異なるマルチフィジックスシミュレーションを実行して、より正確な素早い解析で複雑な設計を短時間で開発・評価できます。
単一の動作ポイントをシミュレーションするのではなく、製品耐用期間中に直面するあらゆる動作条件下で製品がどのように動作するかを検証し、インテリジェントな設計探索の機能を使ってより優れた設計をより早く発見します。
包括的な解析モデルには、熱、電磁、駆動制御など、電気機械の設計に関する全側面が含まれています。特に重要なのが、磁石の効率的な使用、あるいは磁石そのものを使用しないことです。シーメンスのシミュレーションツールは、永久磁石を用いた機械全般と、ハイブリッドを併用した機械をシームレスに設計できるように構成されており、自動車システムで使用した際のパワー、電圧、およびスピード全般をカバーします。
高速で操縦性に優れ、効率的な高速艇を設計するためのシミュレーションソリューションをご紹介します。
Simcenterを使用して航続距離と空気力学を改善する
今設計しているポンプが性能要件を満たすかどうかを、どのように確認していますか。
数値流体力学 (CFD) シミュレーションを使用して、航空機客室内における粒子の伝播を解析
EMA Engineering and Consulting uses Simcenter STAR-CCM+ to ensure safety and comfort of buildings