高度な計画とスケジューリングに取り組む女性。

生産計画とスケジューリング

Opcenter Advanced Planning and Scheduling

シーメンスのAdvanced Planning and Scheduling (APS) ソフトウェア製品ファミリーを使用して生産計画とスケジューリングを最適化することで、効率的な生産を実現し、ダウンタイムを最小限に抑え、顧客サービスを向上させることができます。

Opcenter APSを選択する理由

Opcenter APSは、数か月から数年に及ぶ長期的な戦略計画にも、計画期間がわずか数週間の中期計画にも、詳細な優先順位付けやスケジューリングにも使用できます。

+25%

生産性

ボトルネックを検出し、セットアップ時間を短縮します。機械とツールの稼働率を向上させます。仕掛品を削減します。

-50%

在庫

廃棄を削減します。欠品を簡単に特定できます。マテリアル・フローと生産の同期を最適化します。

+50%

納期遵守

可用性と効率を高めます。リードタイムを短縮します。予測の実現率を高めます。

ユーザー事例

Natural One

Natural One case study
Case Study

Using Opcenter APS to reduce production planning process from three days to two hours with greater reliability

会社:Natural One

業界:コンシューマー製品 / リテール

開催場所:Sao Paulo, Brazil

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Opcenter APS

ステークホルダーに最適なソリューション

オペレーション・マネージャー

正確な予測は生産要求を満たし、在庫レベルを低く保ち、高い稼働率を維持するために役立ちます。柔軟性があれば、計画を変更して突然のリクエストを満たすこともできます。

営業部門

顧客の要求に迅速に対応し、計画の制御を失うことなく顧客を満足させます。生産能力と制約のバランスを取り、優先順位を付ける方法が分かります。

財務経理

コストを管理し、計画の変更が効率と在庫にどのように影響するかを理解できます。新しい資産とリソースが生産量にどのように影響するかも分かります。

Next-generation collaboration with Teamcenter Share

Instantly, securely and easily collaborate with colleagues, partners and customers with Siemens’ next-generation, cloud-based collaboration solution, Teamcenter Share.

Learn more...

詳細情報