革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
Mastertrimを使用することで、下流工程を簡素化し、製造現場やサプライヤーと効果的にコミュニケーションをとることができます。Mastertrimのデジタル・ツインを活用すると、設計と製造間のシート・トリムの定義伝達が向上するため、メーカーは試作品を製造する前に、しわなど製造にかかわる問題を特定して設計者に伝えることができます。
Mastertrimを使用することで、下流工程を簡素化し、製造現場やサプライヤーと効果的にコミュニケーションをとることができます。Mastertrimのデジタル・ツインを活用すると、設計と製造間のシート・トリムの定義伝達が向上するため、メーカーは試作品を製造する前に、しわなど製造にかかわる問題を特定して設計者に伝えることができます。
Mastertrim allows users to quickly generate customized sew documents for manufacturing that include 2D and 3D part and piece images, highlighting sew operations, standard title blocks, diagrams, and logos a well as tables and form elements.
Using Mastertrim also facilitates the manufacturing costing process by exporting data directly into a manufacturing cost model, enabling quick calculations based on company-specific parameters and requirements, thus making it easy for users to shorten the time it takes to accurately forecast manufacturing costs.
With Mastertrim, users can format patterns for editing in the 2D editing software of their choice. Existing 2D flat patterns can be imported into Mastertrim and then edited or used to measure areas, perimeter and lengths as well as generate documents and cost data (providing a two-way link between 2D editing application and Mastertrim). This allows for legacy data to be brought into the digital twin process.