Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustrySmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software リバース・エンジニアリング
多くの産業でスキャンした3Dデータが設計プロセスの一部として使われています。 かつては、時間がかかり、複雑なプロセスでした。 特に不規則な形状の場合は、3Dプリント、型設計、解析、またはその他の用途で使用できるようにするために、膨大なリバース・エンジニアリングを行う必要があります。 NXを活用すると、スキャンしたファセットデータをそのまま使用でき、サーフェスをマッピングしてソリッドを作成したり、または手動で形状を作成したりする必要はありません。 3Dプリント用のサポートの作成、形状に基づいた型の作成、アセンブリへのデータの取り込み、データの解析、またはCADデータを使って行うその他のオペレーションすべてを、データをスキャンしてすぐに開始することができます。
多くの産業でスキャンした3Dデータが設計プロセスの一部として使われています。 かつては、時間がかかり、複雑なプロセスでした。 特に不規則な形状の場合は、3Dプリント、型設計、解析、またはその他の用途で使用できるようにするために、膨大なリバース・エンジニアリングを行う必要があります。 NXを活用すると、スキャンしたファセットデータをそのまま使用でき、サーフェスをマッピングしてソリッドを作成したり、または手動で形状を作成したりする必要はありません。 3Dプリント用のサポートの作成、形状に基づいた型の作成、アセンブリへのデータの取り込み、データの解析、またはCADデータを使って行うその他のオペレーションすべてを、データをスキャンしてすぐに開始することができます。
30日間無償試用。わずか数分で設計を開始できます。
NX Scan to Partの無料トライアルで設計を始めましょう。このソフトウェアはリバース・エンジニアリング・ツールによってインポートした3Dスキャンデータを設計プロセスで利用します。リバースエンジニアリング機能を駆使したScan to Partが設計時間をいかに短縮するかがわずか数分で分かります。Scan to Partを使うことで設計者は、データ変換をせずに、ファセット、サーフェス、ソリッドを1つの3Dモデルに統合することができます。
The first technology of its kind, Convergent Modeling ™ Technology allows designers to combine facets, surfaces, and solids in one model without converting data. This allows facet data to now be an equal part of the design process
Easily import and optimize scanned data. NX directly imports polygon facet data acquired by scanning physical objects. NX allows you to bring the scanned data in as facets, so there's no need to map surfaces, create solids, or do any other manual shape creation. You can scan your data and immediately begin building supports for 3D printing.
登録して組み込みソフトウェアの最新情報を入手
登録できませんでした。もう一度やり直してください。
ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。
1-800-493-5351 (米国)
月曜日~金曜日の7:00~20:00 (アメリカ中部時間)