革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
より優れたイノベーションとより高い品質を低コストで提供 NXを活用すると、ソリッドとサーフェスのモデリングから、パラメトリックなダイレクトモデリング、さらにファセットベースのモデリングに至るまで、最も生産性の高いモデリングアプローチを使用できるようになります。
より優れたイノベーションとより高い品質を低コストで提供 NXを活用すると、ソリッドとサーフェスのモデリングから、パラメトリックなダイレクトモデリング、さらにファセットベースのモデリングに至るまで、最も生産性の高いモデリングアプローチを使用できるようになります。
NX Virtual RealityによってNXユーザーは、設計したデザインをヒューマンスケール (実寸に近い尺度) でレビューできるようになり、フルサイズのモデルを間近で見ることができます。デスクトップアプリケーションに統合されるNX Virtual Realityは、ワンクリックでアクセスできるため、使い慣れた操作を没入感のある3D環境にまで拡張します。セキュリティ保護された環境で複数ユーザーがアクセスできるため、主要な関係者間のコラボレーションを促進し、製品開発プロセス全体で設計の理解とコミュニケーションを向上します。
NXユーザーは、デジタル・スレッドに沿って進むにつれて、ワークフローと完全に連動しながら、データを適切なビジュアル・ツインで表示するさまざまなビジュアル化モードを利用できます。ボタンをクリックするだけで、これらのビジュアル化モードを簡単に切り替えて、スピード、品質、パフォーマンス間のバランスを最適化できます。
NXは、人工知能と機械学習を使用してユーザーのアクションを追跡し、学習する専門的なパーソナルアシスタントを提供します。現在行われている作業のコンテキストに基づいて、ユーザーが次に使用する可能性の高いNXコマンドを予測し、そのコマンドをコンパクトなアダプティブUIパネルに表示します。例えば、ユーザーがシートメタルの作業を行っているときには、NXはシートメタル設計、ツール設計、鋳造設計で特定のコマンドシーケンスが使われることを知っているため、ユーザーが次に使用するであろうコマンドを提示することができます。NXは、コマンドは一連のシーケンスに基づいて操作されるものであることを理解しています。
Convergent modeling technology in NX gives anyone the ability to perform faceted-based modeling without the need for data conversion. By combining facet, surface and solid modeling in a single integrated environment, NX eliminates the need for reverse engineering. Simply model with topology optimization results directly. Convergent Modeling, compared with traditional modeling techniques, is 10 times faster.
NX Tokenは、NX製品のほぼすべてのエンジニアリング・アドオンモジュールを、コスト効率良く柔軟に実行できるライセンス形式です。幅広いアプリケーションを不定期に使用するお客様にとっては、コストを大幅に削減できるというメリットがあります。
Modeling is amazingly fast and intuitive with NX – you have the freedom to modify 3D geometry without understanding how models were constructed using simple push-and-pull methods. For greater versatility, you can use synchronous modeling interchangeably with all other CAD modeling tools – on NX models or geometry from any other source.
NXは、構想設計からエンジニアリング、製造に至る製品開発のすべての段階をサポートしています。NXに統合されたツールセットを使用すると、分野間を連携させてデータの完全性と設計意図を維持し、プロセス全体を効率化することができます。
NXのライセンス形態には永久ライセンス、サブスクリプション、レンタルがあり、導入オプションには、オンプレミス、仮想環境、パブリック・クラウドプロバイダーのストリーミングサービスなどがあります。クラウド接続製品は、永久ライセンスのような初期投資が不要な、年間 / 月間サブスクリプションを購入できます。クラウド接続による柔軟なライセンス取得と自動アップデートにより、組織内でNXの使用を簡単に管理できるため、ITと保守のコストが低減します。
Global manufacturer relies on NX and Teamcenter to design wind turbines for leading energy and utilities companies around the world
See all Success Stories