モデルベース定義

モデルベース定義 - 製造の要件を取り込み、伝達する

モデルベース定義を活用すると、従来の図面での作業から3Dモデルを使った完全なデジタル生産に移行できます。 3Dモデルを信頼できる唯一の情報源とすることで、製品チームは貴重な時間を節約できるようになります。ここでは、製品とプロセス情報、さらに確実に設計意図をモデルに完全に取り入れて関連付けることが必要です。 NXの活用により、エンジニアリング・ドキュメントの作成にかかる時間を図面中心のワークフローより短縮できます。下流工程での検証および製造用も制御し、後工程での変更や不良発生を防げます。寸法と公差情報を一元化することで、図面とモデルの不一致を懸念する必要がなくなります。 さらに、注釈付きの3Dモデルは、複雑な図面に比べて容易に理解でき、トレーニングの必要性とエラーの発生を削減します。

モデルベース定義

モデルベース定義を活用すると、従来の図面での作業から3Dモデルを使った完全なデジタル生産に移行できます。 3Dモデルを信頼できる唯一の情報源とすることで、製品チームは貴重な時間を節約できるようになります。ここでは、製品とプロセス情報、さらに確実に設計意図をモデルに完全に取り入れて関連付けることが必要です。 NXの活用により、エンジニアリング・ドキュメントの作成にかかる時間を図面中心のワークフローより短縮できます。下流工程での検証および製造用も制御し、後工程での変更や不良発生を防げます。寸法と公差情報を一元化することで、図面とモデルの不一致を懸念する必要がなくなります。 さらに、注釈付きの3Dモデルは、複雑な図面に比べて容易に理解でき、トレーニングの必要性とエラーの発生を削減します。

30日間無償試用。わずか数分で設計を開始できます。

NX Cloud Connected製品のパワーと柔軟性を試してみましょう

シーメンスのNX設計ソフトウェアを30日間無償で試す

NX Cloud Connected製品の無償試用版で設計を始めましょう。強力なNX CAD機能によって、世界トップクラスの製品を開発できることを実感していただけます。NX Cloud Connected製品は、製品設計の最先端ソリューションであるNXの高性能な設計機能を提供します。オンラインによる無償試用版では、NX Cloud Connected製品を購入前にお試しいただけます。インストールは不要。わずか数分で設計を開始できます。

NX for Design

NX for Design

業界で最もパワフルで柔軟性が高く革新的な製品開発ソリューションであるNX for Designは、これまで以上に製品の市場投入期間を短縮するのを支援する機能、パフォーマンス、能力を備えています。

詳細情報
主なユーザー事例

CPI-ENG

Mechanical design specialists develop a Stirling engine from scratch in few months with NX

Mechanical design specialists develop a Stirling engine from scratch in few months with NX

Dividing the model into three segments enabled CPI-ENG engineers to work concurrently on one large assembly

詳細情報 See all Success Stories

オンデマンド・ウェビナー | 30 分

モデルベース定義を使用して製品の完全デジタル・ツインを実現

モデルベース定義を使用して製品の完全デジタル・ツインを実現

モデルベース定義によって、製品開発プロセスを加速

ウェビナーを視る

組み込みソフトウェアに興味がありますか?

登録して組み込みソフトウェアの最新情報を入手

申し訳ありません。

登録できませんでした。もう一度やり直してください。

ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。

この項目は必須です。 有効な電子メール・アドレスを入力してください。
この項目は必須です。 値が無効または長すぎます。