革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
消費者中心の、パーソナライズされた医療に対して高まるニーズに対応するには、革新的な方法で医療器具/機器を設計および製造しなくてはなりません。 シーメンスのソリューションを使用すると、承認取得や製造に必要な更新と改善を素早く簡単に行うことができます。 最先端の医療機器をスピーディーかつ確実に実現する設計、開発、製造環境は、イノベーションをもたらします。
NXでは、スキャンしたデータでの作業をより素早く簡単に行うことができます。3Dプリンティングや仮想臨床試験などのさまざまな局面で、大がかりなやり直しを行わずにデータをそのまま使用したり、変更したりすることもできます。 したがって、解剖学的構造をスキャンしたデータにを使った医療モデルをこれまでよりはるかに短時間で作成できます。 NXは、スキャンしたデータから最終製品までに必要となるすべてのタスクを実行できるCAD/CAM/CAE統合ソリューションです。
消費者中心の、パーソナライズされた医療に対して高まるニーズに対応するには、革新的な方法で医療器具/機器を設計および製造しなくてはなりません。 シーメンスのソリューションを使用すると、承認取得や製造に必要な更新と改善を素早く簡単に行うことができます。 最先端の医療機器をスピーディーかつ確実に実現する設計、開発、製造環境は、イノベーションをもたらします。
NXでは、スキャンしたデータでの作業をより素早く簡単に行うことができます。3Dプリンティングや仮想臨床試験などのさまざまな局面で、大がかりなやり直しを行わずにデータをそのまま使用したり、変更したりすることもできます。 したがって、解剖学的構造をスキャンしたデータにを使った医療モデルをこれまでよりはるかに短時間で作成できます。 NXは、スキャンしたデータから最終製品までに必要となるすべてのタスクを実行できるCAD/CAM/CAE統合ソリューションです。
Convergent Modeling is a brand new modeling paradigm which greatly simplifies the ability to work with geometry consisting of a combination of facets, surfaces and solids, without the need for time-consuming data conversion. The first technology of its kind, it enables engineers to optimize part design for 3D printing, speed up the overall design process and make reverse engineering a far more common and efficient practice in product design
Once the scanned data is in NX, it can be used and modified for various downstream purposes, such as 3D printing and virtual clinical trials, where a device can be test-fit in the virtual environment before the design is finalized.
The medical industry is experiencing increasing personalization in the medical field, including patient-specific structures. This drives a need for CAD models that conform to anatomical structures. This requires existing structures to be scanned into 3D, after which the model is built around them.
NX with Convergent Modeling makes working with scanned data much faster and easier because it can be used and modified without extensive rework. This means that a client can scan an anatomical structure and build a model of a medical device based on it in much less time than before. By using a design tool that can easily modify scanned-in data, they can complete their designs more quickly and accurately.
NX and Teamcenter help Wright achieve innovation, speed and compliance goals
See all Success Storiesヘルスケア業界が急速かつ大規模に変化するなか、医療機器メーカーは多くの機会と課題に直面しています。 医療機器は、患者のケアを向上させる重要なツールとなりつつあります。小型化とネットワーク接続が進み、インテリジェントでありながら使いやすいものに進化を遂げてきました。 現在では、「複雑な医療機器を...
このビデオシリーズを視聴すると、生産性を向上させる多くの機能を持つ次世代設計ソリューションを使用して、設計時間を何分の一かに短縮する方法を学べます。
このビデオで、Polar Electroが効率性の向上、開発サイクルの短縮、製品バリエーションの確保に努め、複雑さや接続性といった重要課題にどのように対処しているかをご覧ください。
今日の顧客は、高度なソフトウェア駆動型機能が搭載されたコネクテッド製品を求めています。そして必ず、より多くの選択肢や、新しい種類の材料と仕上げも求めています。製品は、より高い安全性と適合性を持ち、より環境にやさしいプロセスで製造されていることが期待されます。多くの場合、より低価格で高性能、今ま...