Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustrySmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software 機械/電子設計
製品がますます複雑になり、ほとんどとは言わないまでも、かなり多くが集積電子機器に依存していることは、周知の事実です。 機械系と電気系のそれぞれの設計者は、開発プロセス全体で連携し、競合の発生を防ぎ、設計が完了する前にそお互いに調整をしています。
ECADとMCADの効率的な協調設計プロセスを活用して全体像を捉えることで、新製品開発時でコストのかかる電気機械問題をなくすことができます。
製品がますます複雑になり、ほとんどとは言わないまでも、かなり多くが集積電子機器に依存していることは、周知の事実です。 機械系と電気系のそれぞれの設計者は、開発プロセス全体で連携し、競合の発生を防ぎ、設計が完了する前にそお互いに調整をしています。
ECADとMCADの効率的な協調設計プロセスを活用して全体像を捉えることで、新製品開発時でコストのかかる電気機械問題をなくすことができます。
ELMA is a standalone lightweight visualization tool that augments ECAD-MCAD collaboration during design review, design iterations, and verification. ELMA can load ECAD schematic and layout files from all major vendors alongside JT files in a single environment. ELMA enables cross-probing and revision tracked mark-up between the ECAD and MCAD files. ELMA can also link to NX for full MCAD analysis. Mark-ups can be added at any time, and are automatically copied to all views and to the tree navigator, making them easier to preview and manage.
NX unites electrical, mechanical and control systems in the only true multidisciplinary platform available in the market today. By linking the electrical schematics and the 3D model, called cross-probing, designers of wiring diagrams and harness configurations can work closely together to prevent costly and time-consuming rework due to errors.
登録して組み込みソフトウェアの最新情報を入手
登録できませんでした。もう一度やり直してください。
ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。
1-800-493-5351 (米国)
月曜日~金曜日の7:00~20:00 (アメリカ中部時間)