革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
次世代のデジタル・エンタープライズにおいては、船舶全体の設計を効率的に行い、膨大な量のデータを使って効果的に作業できるような設計・管理システムが必須です。 複数の解析ツールと密に連携した設計環境、船殻構造・艤装設計全体にわたって展開することで、よりよい船舶設計を素早く行うことができます。
未来の船舶の設計には、次世代の船舶設計ソフトウェアをご活用ください。船舶の構想から、詳細設計、製造に特化した環境をご用意しています。 様々な視点で船舶データを管理できる柔軟性の高さで、設計プロジェクトを加速します。設計者にとっては、必要な情報を素早探し出し、船舶設計の全般にわたってのコラボレーションを実現できます。
次世代のデジタル・エンタープライズにおいては、船舶全体の設計を効率的に行い、膨大な量のデータを使って効果的に作業できるような設計・管理システムが必須です。 複数の解析ツールと密に連携した設計環境、船殻構造・艤装設計全体にわたって展開することで、よりよい船舶設計を素早く行うことができます。
未来の船舶の設計には、次世代の船舶設計ソフトウェアをご活用ください。船舶の構想から、詳細設計、製造に特化した環境をご用意しています。 様々な視点で船舶データを管理できる柔軟性の高さで、設計プロジェクトを加速します。設計者にとっては、必要な情報を素早探し出し、船舶設計の全般にわたってのコラボレーションを実現できます。
Quickly model a preliminary macro view of the ship based on inputs available from the Concept design stage. The concept of a structural system supports early design stage analysis and the creation of reports and drawings required for approval by the Class societies. The basic design model is represented by plate and profile systems that are further split with seams into smaller subsystems. Rapidly define Decks, Longitudinal and Transverse bulkheads as part of the plate systems. Pillars, Stiffeners and Edge Reinforcement can be defined as part of profile systems. Standard parts, brackets and cutouts can be added to the basic design model. Copy and mirror basic design objects to quickly model these structural systems.
The basic design structure model is topological and lightweight. Design changes are automatically and quickly propagated to these topologically connected structures and its associated class drawings.
Ship General Arrangement is a 3D model based approach to quickly and accurately create a proposal for a new ship as part of the Concept design phase. It creates a 3D model of the General Arrangement of a ship and corresponding 2D drawings.
Initialize the GA design process based on a configurable product structure along with the definition of the concept grid model and the deck based breakdown. Each deck can be detailed by individual designers into room spaces with standard equipment, parts and accommodation related items. Net and gross volume and surface area for each space is calculated. Main GA drawings, Tank plans, and Door/Window plan drawings can be associatively and quickly created along with tabular information. The 3D data created as part of GA design can drive basic steel structure design and also to generate marketing material like high resolution images and walkthroughs.
Either directly model a detailed representation of the structure of the ship based on Concept design stage outputs or transition the structural systems from a basic design model and then add the necessary secondary structural details. A parametric detail feature definition enables quick placement and modification of brackets, standard parts, openings, profile cutouts, clips and collars, chamfers, end cuts, corner cuts, edge cuts and flanged plates. Create structural pillars and apply insulation material to steel surfaces. Welds are generated using a rule driven command that automatically determines where welds are needed and defines the weld details.
The topologically connected detailed design model ensures quick propagation of design changes and has the ability to efficiently copy and mirror existing structural design thereby improving designer productivity. Data generated from detail design can be used for the generation of manufacturing and production planning outputs.
Siemens Digital Industries Software solutions help improve quality, accelerate ship development
See all Success Stories