Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustrySmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software 締結部/結合部の製造
Syncrofitは、機体製造業界に特化したソフトウェアソリューションであり、航空宇宙エンジニアが機体の組み立て状態を市販の主要CADシステムでデジタル定義することを可能にします。
機体製造業界特有の面倒で複雑な組み立て / 設置 (取り付け) プロセスに対応できる、シンプルかつ反復可能なモデルベースのソリューションです。
Syncrofitを使用することでメーカーは、サプライヤー、組み立て、および設置図面をデジタル化し、そのデジタル図面でジオメトリ以外のすべての組み立て情報を追跡できます。デジタル図面を社内または世界中で効率的に共有できるため、仕様を完全に満たした精度の高い機体を構築することができます。さらに、デジタル定義は市販の主要3D CADソフトウェアパッケージで作成されるため、エンジニアはこれまでに使用してきた既存のシステムを使用できます。
Syncrofitは、機体製造業界に特化したソフトウェアソリューションであり、航空宇宙エンジニアが機体の組み立て状態を市販の主要CADシステムでデジタル定義することを可能にします。
機体製造業界特有の面倒で複雑な組み立て / 設置 (取り付け) プロセスに対応できる、シンプルかつ反復可能なモデルベースのソリューションです。
Syncrofitを使用することでメーカーは、サプライヤー、組み立て、および設置図面をデジタル化し、そのデジタル図面でジオメトリ以外のすべての組み立て情報を追跡できます。デジタル図面を社内または世界中で効率的に共有できるため、仕様を完全に満たした精度の高い機体を構築することができます。さらに、デジタル定義は市販の主要3D CADソフトウェアパッケージで作成されるため、エンジニアはこれまでに使用してきた既存のシステムを使用できます。
Extensive data is required to support the drilling and fastening processes in complex assembly. The Syncrofit NC Drilling module allows for the automated creation of all data necessary for NC programming, including material stackup, sealing and drilling requirements and fastener and hardware specification. Through the automatic generation of the complete dataset required for the shop floor, users can expect a more cost efficient and effective approach to fastening and drilling.
Syncrofit NC Drilling export creates an XML file with all the critical fastener location information that is required for programming and simulating automated drilling and fastening systems.
It is critical that manufacturers are provided with all of the data and documentation needed to properly assemble parts. When working in a manual assembly process, visual guidance can make a significant difference in expediting an often tedious and lengthy build. The Syncrofit ProjectionWorks Export module allows users to automatically generate all of the information and documentation manufacturers need for a projection works system including fastener locations, part number installation requirements, etc. This simplified process provides an added assurance that as-designed parts and assemblies will be accurately manufactured.
In addition, Syncrofit ProjectionWorks Export provides all the critical fastening, hole, and sealing information from Syncrofit in a compatible format with the Delta Sigma ProjectionWorks system. This enables manufacturers to streamline their assembly processes with projection guided assembly instructions.
Syncrofit™によって、締結構造に重点を置いた複合アセンブリの結合要件を効率よく作成、検証、伝達できます。Syncrofitは、航空宇宙や自動車関連の複合アセンブリ構造の接合部を管理する、実績あるCAD統合型の商用ソリューションとして業界をリードしており、厳しいスケジュールとコスト目標を効果的に達成しながら最終製品の全体的な品質を向上できるようにメーカーを支援します。
登録して組み込みソフトウェアの最新情報を入手
登録できませんでした。もう一度やり直してください。
ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。
1-800-493-5351 (米国)
月曜日~金曜日の7:00~20:00 (アメリカ中部時間)