革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
進捗管理、リスク管理、影響の解決、および数多くの最終的な判断は、最新のデータに基づいて行わなくてはなりません。 シーメンスは、お客様が製品品質を確保し、エラーややり直し作業を削減するのを支援します。
ビジュアルな製品解析ツールや検証ツールにより、設計に関する各種の情報を素早く統合し、設計要件の規制へ準拠状況のチェック、および情報に基づいた意思決定を行うことができます。
進捗管理、リスク管理、影響の解決、および数多くの最終的な判断は、最新のデータに基づいて行わなくてはなりません。 シーメンスは、お客様が製品品質を確保し、エラーややり直し作業を削減するのを支援します。
ビジュアルな製品解析ツールや検証ツールにより、設計に関する各種の情報を素早く統合し、設計要件の規制へ準拠状況のチェック、および情報に基づいた意思決定を行うことができます。
NXでは、製品、ビジネス、プログラムに関する重要な情報を3D設計に提供します。また、自動化された設計検証ソフトウェアツールが提供されており、設計が標準や要件に準拠しているかどうかが自動的かつ継続的に監視されます。
Design for manufacturingは、設計変更オーダー(ECO)、製造上の欠陥、コスト、遅延を大幅に減らす効果があります。 DFMPro for NXでは、HD3Dツールを使用して、製造可能性を確認する設計レビュープロセスの自動化と形式化を実現し、製造が困難、費用がかかる、製造不可能といった設計上の問題を発見できます。
NXでは、HD3Dビジュアルレポートが提供されており、製品情報を即座に収集し、その影響を3D設計のコンテキストでビジュアル化することができます。 NXの製品分析のビジュアルレポート機能では、優れた意思決定を行うための一義的な評価の実施、データの迅速かつ正確な変換、およびデータの合成を行うことができます。
If you make products that have moving parts, chances are you want to see them in action and need to know kinematic properties such as displacements, velocities, accelerations, and even collisions. NX software offers a fast and easy motion analysis application for studying the kinematic behavior of designs. This easy-to-use motion application helps engineers create kinematic studies early in the design process, reducing the time it takes to create an accurate digital mockup so users can spend more time designing.
Simulation is no longer just a performance validation tool, but simulation is becoming an organic part of the development process throughout concept and design. Simulation is helping designers create better, more robust designs earlier in the development process, while also speeding the overall time it takes to release a design – meaning faster time to market.
With design-integrated motion, structural, and thermal simulation tools in NX, you can quickly compare design alternatives and optimize performance characteristics from the earliest stages of the design process.
NXには、プラスチック部品の成形性を評価するためのいくつかのツールが用意されています。 これらの樹脂流動解析・検証ツールは、製品開発の早い段階で設計者が使用するものであり、NXの設計機能と完全に統合されています。
Siemens Digital Industries Software solution enables Manthorpe Engineering to deliver complexity with precision and speed over a complete range of aerospace alloys
See all Success Stories