革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
アディティブ・マニュファクチャリングは、製品の設計方法および製品の製造方法を変えつつあります。
NXは、最新のアディティブ・マニュファクチャリング手法を活用して、金属およびプラスチック部品の設計、最適化、製造における固有の課題に対応するための統合型プラットフォームです。 画期的なテクノロジーが、軽量の部品を設計するための高度な手法を提供し、設計の検証担当者が確実に製造可能性を確認します。
アディティブ・マニュファクチャリングは、製品の設計方法および製品の製造方法を変えつつあります。
NXは、最新のアディティブ・マニュファクチャリング手法を活用して、金属およびプラスチック部品の設計、最適化、製造における固有の課題に対応するための統合型プラットフォームです。 画期的なテクノロジーが、軽量の部品を設計するための高度な手法を提供し、設計の検証担当者が確実に製造可能性を確認します。
30日間無償試用。わずか数分で設計を開始できます。
NX Scan to Partの無料トライアルで設計を始めましょう。このソフトウェアはリバース・エンジニアリング・ツールによってインポートした3Dスキャンデータを設計プロセスで利用します。リバースエンジニアリング機能を駆使したScan to Partが設計時間をいかに短縮するかがわずか数分で分かります。Scan to Partを使うことで設計者は、データ変換をせずに、ファセット、サーフェス、ソリッドを1つの3Dモデルに統合することができます。
NXを使用すると、構造強度に妥協することなく、軽量コンポーネントを作成できます。NXに統合された格子ツールであれば、ソリッド部品内部に格子構造を組み込んだり、全体的な設計の一部として取り込んだりするのも非常に簡単です。格子はファセットとして表現される複雑な形状です。NXのコンバージェント・モデリング技術を使用すると、このファセットを直接、変更します。
アディディブ・マニュファクチャリングを産業製造プロセスに取り入れるには、設計、製造、自動化をデジタルで統合し、機械装置のパフォーマンスを制御および監視できるようにしなければなりません。これを達成するためのソリューションとして、シーメンスは製造自動化のNX、Simcenter、シミュレーションソフトウェアと試験ソリューションの堅牢なスイート、MOM(製造オペレーション管理) ポートフォリオを提供します。また、複数のアプリケーションやプロセスの間でデータ変換の必要がなく、全フェーズにわたってスマート製品モデルを活用する統合型ソリューションでもあります。
NXには、アディディブ・マニュファクチャリング技術を使用して設計の製造性を確認するツールが含まれており、張り出し、補助が必要な領域、組み立て上の問題などを特定することで、初回から製造に成功する製品を実現すると同時にコストと材料を削減します。
高度なエンジニアリングおよびラピッ ドプロトタイピングの専門技術者が、 柔軟性の高いNXを利用して、顧客 設計のコスト、パフォーマンス、重量 を最適化
See all Success Stories