革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
シーメンスの製品は、機械コンセプトから完全なPLCコードにいたる生産システムの総合的なエンジニアリングを可能にします。包括的な機械および工場設計フローを実現するツールセットで、まったく新たな次元のコラボレーションを手にして、可能な限り短時間で最高の設計品質を達成することができます。Automation Designerは、制御エンジニアが最高の効率と品質、スピードで作業を完了できるようにゼロから設計された、独自のエンジニアリングツールセットです。
電気エンジニアと自動化エンジニアは、統合したデータモデルを使って、同じバックボーンで作業を進められるため、作業時間を短縮し、エラーを削減できます。機械エンジニアリングデータを直接統合し、更新情報を受け取れることで、組織全体のコラボレーションが向上します。また、シーメンスの統合システムは、既存設計のメカトロニクスモデルとルールベース・エンジニアリングを組み合わせて付加価値のない作業を減らし、効率化を進めながら、エンジニアリングの結果品質を向上させます。これにNXのバーチャル・コミッショニング機能を組み合わせることで、コンセプトから具現化にいたるプロセス全体をこれまで以上に加速させます。
シーメンスの製品は、機械コンセプトから完全なPLCコードにいたる生産システムの総合的なエンジニアリングを可能にします。包括的な機械および工場設計フローを実現するツールセットで、まったく新たな次元のコラボレーションを手にして、可能な限り短時間で最高の設計品質を達成することができます。Automation Designerは、制御エンジニアが最高の効率と品質、スピードで作業を完了できるようにゼロから設計された、独自のエンジニアリングツールセットです。
電気エンジニアと自動化エンジニアは、統合したデータモデルを使って、同じバックボーンで作業を進められるため、作業時間を短縮し、エラーを削減できます。機械エンジニアリングデータを直接統合し、更新情報を受け取れることで、組織全体のコラボレーションが向上します。また、シーメンスの統合システムは、既存設計のメカトロニクスモデルとルールベース・エンジニアリングを組み合わせて付加価値のない作業を減らし、効率化を進めながら、エンジニアリングの結果品質を向上させます。これにNXのバーチャル・コミッショニング機能を組み合わせることで、コンセプトから具現化にいたるプロセス全体をこれまで以上に加速させます。
Automation Designer allows for the direct integration of existing Siemens TIA Portal libraries and data. This allows for accelerated automation design.
Users of non-Siemens PLCs benefit from the export of signal and hardware information from the completed electrical design.
The central task of an electrical engineer is the design of electrical systems to bring the machine or line to life. With Automation Designer and it’s integration to EPLAN or through the NX Electrical Design Add-on, the electrical engineer can complete the design of the electrical system, while simultaneously completing the automation design.
Manual data transfer and double-work cause bottlenecks, slowdowns and unproductive time in a project. With a fully integrated electrical and automation data model, Automation Designer enables single engineering workflows that complete the work of multiple disciplines simultaneously. This increases efficiency and eliminates non-value added double work.
Integrate mechanical designs directly into your work through a common data backbone.
Standardization of engineering designs within single disciplines has brought improvements in the speed which new designs are created but is limited to incremental improvements of single disciplines. The ability to create mechatronic templates enables a new level of standardization, which significantly reduces engineering efforts and maintains unparalleled consistency of the entire design. It enables library objects that span design data from multiple disciplines.
Collaboration between disciplines is one of the most difficult and costly issues faced by machine and line builders today. Automation Designer addresses this issue by enabling mechanical, electrical and automation designers to simultaneously review, discuss and collaborate on their design. This breaks down barriers in the design process and helps teams collaborate more effectively and execute projects more efficiently.
The quality of engineering designs often suffers from errors caused in non-value added, repetitive activities. These actions, such as the definition of reference designations and symbolic names or even the creation of software or schematics can be automated through your design rules. This allows engineers to reduce errors and gives them more time to focus on creating value and driving innovation.
モデルベースの機能定義が可能なAutomation Designerを使用すると、電気機械の機能設計は新たな意味づけが加わります。