革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
業界最強の汎用性の高いCADモデリングツールであるNXで、それぞれの設計課題に合ったモデリング法を選択して、革新的な製品を素早く市場投入できます。
NXには、ワイヤフレーム、サーフェス、ソリッド、パラメトリック、およびダイレクト・モデリングが単一のモデリング・ソフトウェア・ソリューションに統合されており、直面するタスクに最適なツールを選択できます。さらに、NXのコンバージェント・モデリング・テクノロジーによって、データ変換を行うことなく、ファセットベースのモデリングをこれらのモデリングアプローチと組み合わせて使用できます。
業界最強の汎用性の高いCADモデリングツールであるNXで、それぞれの設計課題に合ったモデリング法を選択して、革新的な製品を素早く市場投入できます。
NXには、ワイヤフレーム、サーフェス、ソリッド、パラメトリック、およびダイレクト・モデリングが単一のモデリング・ソフトウェア・ソリューションに統合されており、直面するタスクに最適なツールを選択できます。さらに、NXのコンバージェント・モデリング・テクノロジーによって、データ変換を行うことなく、ファセットベースのモデリングをこれらのモデリングアプローチと組み合わせて使用できます。
どのMCADツールにも何らかのスケッチ機能がついており、そのどれもが同じコアコンセプトに基づいています。従来の方法では、簡単には反復作業ができず、考えを変えてスケッチをそれに応じて素早く変えることもできません。動作を制御する多くのルールや関係性の中で構築されているからです。
シーメンスは新たなスケッチ法を提供しています。これにより、アイデアの創出に費やす時間を30%削減させます。多くのユーザーが1日のうち15%もの時間をスケッチに費やしていることを考えると、生産性を大幅に向上できる余地があるということになります。
Using familiar terminology and workflows, NX helps you efficiently create sheet metal parts based on industry knowledge of material properties and manufacturing processes.
NX sheet metal design tools incorporate material and bending information, enabling the model to represent both the formed component and flattened blank shapes. You can quickly convert solid models to sheet metal components, and create sheet metal parts that enclose other components. NX Advanced Sheet Metal provides functions that enable the modeling of sheet metal parts with more complex shapes.
市場最強のCADアセンブリ設計ツールを使って、あらゆるサイズまたは複雑度のアセンブリモデルを作成して管理しましょう。トップダウン型とボトムアップ型の手法に対応するNXで、アセンブリモデルを管理および処理して、チームをまとめて正しく導けます。
設計情報とプロセス知識の再利用はコストの削減につながり、イノベーションを促進するとともに製品設計の効率を上げます。
NXで再利用して設計を加速させ、製品設計プロセスを標準化して、時間とコストを最大限削減できます。既存のデザインから素早くテンプレートを作成して、新しいデザインに簡単に再利用できます。テンプレートの設計入力とエンジニアリング操作を制御するカスタムインターフェースを、簡単なドラッグ&ドロップで素早く簡単に作成できます。
NX製品テンプレートを使えば、設計モデリング以上の大幅な自動化が可能です。エンジニアリングプロセスを自動化して標準化するために、製品や製造情報、図面、モーション解析、構造シミュレーション、妥当性検証などをテンプレートに組み込めます。
他の追随を許さないパワーと高い汎用性、柔軟性を備えるNXを使うことで、次世代の製品をコストを抑えながら素早く設計することが可能です。
NXは、包括的で高性能なパラメトリック、ワイヤフレーム、サーフェス、ソリッド、ファセット・モデリングとシンクロナス・テクノロジーのダイレクト・モデリングのパワーを1つのモデリングソリューションに統合しています。
フィーチャー・モデリングの各種技術にシンクロナス・テクノロジーのパワーを組み合わせることで、必要なデザインの作成を著しく加速させます。
NXのフリーフォーム・モデリング・ソフトウェアは、複数の設計コンセプトを素早く比較検討できるパワーと柔軟性をもたらします。
汎用性の高い統合ツールセットで、2D/3D、曲線、サーフェス、ソリッド、ファセット、シンクロナス・モデリングを組み合わせて、素早く簡単に形状の作成、評価、編集ができます。
フリーフォーム・モデリング、形状解析、レンダリング、ビジュアル化といった各種の高度なツールを備えるNXは、各産業向け設計システムのあらゆる機能を提供するだけでなく、NXの設計、シミュレーション、製造ツールとの完全な統合により開発を加速させます。
PM-Bearings、シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのエンジニアリングと製造向けソリューションを使用して競争優位性を確保
See all Success Stories