革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
Heavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore Industry中堅・中小企業
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software プレスラインの設計とシミュレーション
Tecnomatix® Press Line Simulationは、多段階転送プレスの包括的な設計、プログラミング、解析、シミュレーションのための革新的なソフトウェアです。 包括的なシートスチール成形プロセスをデジタルに設計およびシミュレーションすることで、必要なすべてのオペレーションをあらかじめ準備して、計画段階の早い時点で最適化できます。 その結果、設計者および計画担当者は、コンポーネントが実際に生産されるかなり前に、貴重な情報を得ることができます。
Tecnomatix® Press Line Simulationは、多段階転送プレスの包括的な設計、プログラミング、解析、シミュレーションのための革新的なソフトウェアです。 包括的なシートスチール成形プロセスをデジタルに設計およびシミュレーションすることで、必要なすべてのオペレーションをあらかじめ準備して、計画段階の早い時点で最適化できます。 その結果、設計者および計画担当者は、コンポーネントが実際に生産されるかなり前に、貴重な情報を得ることができます。
Tecnomatix software's Press Line Simulation solution enables the design of completely validated dies. You can easily define die kinematics, including translation, rotation, limits and stop values, as well as linear, rotary, filling slider, crank slider, and drag link cams during die design, which can be captured in a die tooling library for re-use. Collisions within the die can be calculated for location and penetration depth, and detailed reports allow for the analysis of collision details.
Tecnomatix Press Line Simulation supports all of the tasks necessary for the successful planning of complex press lines, including loading of press motion curves, die and panel loading, collision checking, throughput and stroke rate optimization, part transfer, and offline programming. Today's complex press systems can only be optimized using simulation that is integrated with available press controllers for the most accurate planning results possible. This helps maximize the utilization of the press system during production.
Tecnomatix Press Line Simulation enables simulation of the complete sheet metal forming process from material flow and die motion to transfer equipment operation and die changeover, helping you to optimize press timing, synchronization and throughput. Available interfaces to Siemens SIMOTION® and other press controllers allow for easy data transfer from the press line simulation model so that the real application can be visualized and the entire press system can be virtually commissioned prior to production.
Computer-simulated production planning reduces costs, permits optimal use of resources and minimizes problems at startup
詳細情報 See all Success Stories登録して組み込みソフトウェアの最新情報を入手
登録できませんでした。もう一度やり直してください。
ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。