優れた仕上げの金型インサートを製造
一連の高度なNCプログラミングツールを使用して、高品質の金型インサートを製造します。次世代の高速金型加工技術により、サイクルタイムを短縮し、工具寿命を延ばし、生産コストを削減します。
高度な3+2ミル加工と5軸加工方法により、面仕上げを改善し、加工時間を短縮しながら、深いキャビティを持つ難易度の高い金型を製造することができます。
一連の高度なNCプログラミングツールを使用して、高品質の金型インサートを製造します。次世代の高速金型加工技術により、サイクルタイムを短縮し、工具寿命を延ばし、生産コストを削減します。
高度な3+2ミル加工と5軸加工方法により、面仕上げを改善し、加工時間を短縮しながら、深いキャビティを持つ難易度の高い金型を製造することができます。
FBM (フィーチャ・ベースの機械加工) でプログラミング時間を最大90%短縮フィーチャを自動的に認識し、正しい切削オペレーションを適用して再現性を向上させます。
ベスト・プラクティスの再利用を促進するプロセス・テンプレートを使用して、プログラミングをさらに標準化します。
統合された設計とNCプログラミング機能により、放電加工 (EDM) に使用される電極の生産を加速します。
高速仕上げなどの高度な切削戦略を使用して、滑らかで正確な電極を迅速に加工します。設計から生産までのプロセス全体を自動化し、時間と生産コストを削減します。
高速粗加工、鋳造素材の仕上げ加工、多軸加工など、高度なダイフェース加工技術により、複雑な金型の効率的な生産を可能にします。
ダイ構造の加工を高速化するには、自動フィーチャ認識、ボリューム・ベースのミル加工、5軸機械加工を使用します。
セットアップ・シート、ツールリスト、3D図面を含む完全なショップ文書を自動的に出力します。
マルチパス・プロファイル加工やカラー加工を含む2軸および4軸ワイヤ放電加工によって、高品質のモールドベースと電極を製造します。
認識されたフィーチャに機械加工プロセスを適用するFBMを使用して、プログラミングを自動化します。
NXは、AgieCharmilles、三菱、Sodickを含むワイヤー放電加工機の工作機械技術データベースに直接アクセスできます。
会社:JK Machining
業界:自動車 / 輸送機器
開催場所:Kalamazoo, Michigan, United States
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX