革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
Heavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore Industry中堅・中小企業
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software 材料フローの最適化
材料フローを最適化できると、よりスマートな意思決定が可能になり、部品の移動距離を短くし、ロットサイズと在庫レベルを削減した効率的な工場レイアウトを作り上げることができ、さらに情報の伝達やスループットも向上します。 これがすべて実現されると、製造コストが削減され、生産効率も向上します。
FactoryFLOW™は、グラフィカルなマテリアル・ハンドリング・システムです。これにより、マテリアルフローの距離、頻度、コストに応じてレイアウトを最適化できます。 工場レイアウトは、部品の経路情報、マテリアルの保管ニーズ、材料運搬機器の仕様、部品パッケージ(コンテナ輸送)情報を、工場レイアウトと照合して解析されます。
材料フローを最適化できると、よりスマートな意思決定が可能になり、部品の移動距離を短くし、ロットサイズと在庫レベルを削減した効率的な工場レイアウトを作り上げることができ、さらに情報の伝達やスループットも向上します。 これがすべて実現されると、製造コストが削減され、生産効率も向上します。
FactoryFLOW™は、グラフィカルなマテリアル・ハンドリング・システムです。これにより、マテリアルフローの距離、頻度、コストに応じてレイアウトを最適化できます。 工場レイアウトは、部品の経路情報、マテリアルの保管ニーズ、材料運搬機器の仕様、部品パッケージ(コンテナ輸送)情報を、工場レイアウトと照合して解析されます。
FactoryFLOW helps you analyze and optimize your complete material handling needs. You can quantify and compare alternative layout costs, identify and reduce non-value added material handling costs, generate material flow diagrams directly on the factory layout, calculate and visualize aisle congestion, compute material handling equipment needs, and conduct operator walk path analysis. All of this is accomplished using the data you already have, such as part numbers, dock-part assignments, container sizes, and existing traffic patterns.
FactoryFLOW allows for visual and quantitative comparisons of alternative layouts based on material handling distance, cost, time, number of trips and resource utilization. You can perform intelligent indirect labor analysis and calculate tugger (tow-train) utilization and optimize tugger routes based on material needs. FactoryFLOW offers qualitative tools for rapidly evaluating and optimizing alternative layouts based on the relationships between departments. Relationship chart and line diagramming, and layout scoring help to complete the material flow analysis.
FactoryFLOW software helps you accurately develop plans for in-plant storage of raw materials, work in process and finished goods based on the 3D factory layout of available storage areas. Easily calculate truck fleet requirements based on packing of truck trailers using data based on supplier-part-container combinations. You can automatically populate racks with containers, in 2D and 3D, compute detailed truck packing of parts and containers using as few trailers as possible, and produce detailed reports.
Mahindra Vehicle Manufacturers Limited (Mahindra Vehicles) uses Tecnomatix to establish a state-of-the-art automotive manufacturing plant
詳細情報 See all Success Stories登録して組み込みソフトウェアの最新情報を入手
登録できませんでした。もう一度やり直してください。
ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。