革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
包括的な製造作業指示書を作成して、容易に生産プロセスに提供し、より明確なプロセスのステップを工場に提供します。
作業指示書を必要としているところ、すなわち工場の各製造ポイントで最新の作業指示書を入手することは、依然として困難です。 これは特に、複数の拠点や多数の製品バリエーションがあり、生産設備が変化した場合や、作業指示書が一元管理されていない場合に当てはまります。 最新の情報を提供できるだけでなく、2Dと3Dの両方のビジュアライゼーションツールを使用してプロセスのステップを明確に示すことができる作業指示書ソリューションを必要としています。 弊社の電子作業指示書ソリューションを活用すると、プロセスドキュメントは、リビジョン管理を通して自動的に更新されます。これにより、生産前でも生産中でも迅速かつ容易に変更に対処できます。
包括的な製造作業指示書を作成して、容易に生産プロセスに提供し、より明確なプロセスのステップを工場に提供します。
作業指示書を必要としているところ、すなわち工場の各製造ポイントで最新の作業指示書を入手することは、依然として困難です。 これは特に、複数の拠点や多数の製品バリエーションがあり、生産設備が変化した場合や、作業指示書が一元管理されていない場合に当てはまります。 最新の情報を提供できるだけでなく、2Dと3Dの両方のビジュアライゼーションツールを使用してプロセスのステップを明確に示すことができる作業指示書ソリューションを必要としています。 弊社の電子作業指示書ソリューションを活用すると、プロセスドキュメントは、リビジョン管理を通して自動的に更新されます。これにより、生産前でも生産中でも迅速かつ容易に変更に対処できます。
Present accurate and robust assembly, inspection and maintenance work instructions for complex processes utilizing augmented reality.
Easily share and view manufacturing engineering data stored in your PLM system, from electronic work instructions and 3D models to process simulations and markups.
The Tecnomatix manufacturing work instructions solution provides an integrated environment where all product, process, resource and plant information is fully associated under a managed environment. Using Teamcenter software's configuration capabilities, process documentation can be automatically updated through revision management, allowing you to react to changes quickly and easily.
The electronic work instructions (EWI) solution is a Teamcenter-based web application that allows shop floor workers to access 3D, animated work instructions directly from a Teamcenter database.
The Teamcenter manufacturing 3D PDF documentation solution delivers rich, interactive 3D work instructions in a PDF format using preconfigured templates. The process of authoring and publishing these documents
is tightly integrated with your enterprise CAD and the Teamcenter platform to ensure that these documents are always up to date and that any effects of change are immediately reflected downstream. Using this solution, you can now easily generate and distribute rich and interactive 3D PDF work instruction documents including PMI, markups and other manufacturing information, directly to the shop floor.
EWI is intuitive, highly visual and web optimized. Shop floor workers can learn
to use the user interface without training. This solution eliminates the need
for printed documents that often contribute to, rather than reduce, errors.
EWI enables you to use lightweight files that make it quick and easy to render and display work instructions documents. Instructions can be accessed and displayed using a mobile tablet to make information conveniently accessible on the shop floor. Work instructions also can be accessed directly from manufacturing execution system (MES) terminals. Because it is completely web-based, EWI eliminates end-user installation and support costs, making it suitable for more complex global deployments.
Train manufacturer uses Manufacturing Process Planner and Process Simulate to ensure its products are manufactured at the highest quality standards against continuously shorter delivery times.
See all Success Stories