革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
Heavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore Industry中堅・中小企業
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software 機械ライン計画
NX Machining Line Plannerソフトウェアは、多くのフィーチャを備えた複雑な部品の量産化向けソフトウェアです。 Machining Line Plannerを統合されたNX CAMソフトウェアと組み合わせることで、複数のセットアップと機械にオペレーションを分散し、バランスをとってから、プログラミングとシミュレーションを実施できます。 この統合ソリューションを活用すると、プログラミングとライン計画との双方向の変更管理を実現できます。
NX Machining Line Plannerソフトウェアは、多くのフィーチャを備えた複雑な部品の量産化向けソフトウェアです。 Machining Line Plannerを統合されたNX CAMソフトウェアと組み合わせることで、複数のセットアップと機械にオペレーションを分散し、バランスをとってから、プログラミングとシミュレーションを実施できます。 この統合ソリューションを活用すると、プログラミングとライン計画との双方向の変更管理を実現できます。
By using a digital twin to optimize the process of complete machining lines, consisting of any number of machine tools and transfer line units, automotive and machinery manufacturers can gain a competitive advantage by reducing planning time and increasing throughput.
Easily distribute, balance, program and simulate operations over multiple setups and multi-function machines with NX Machining Line Planner to take advantage of the latest production machining technologies. Track the in-process state of the workpiece and seamlessly transfer it between milling, drilling and turning operations to enable accurate visualization of the complete machining process.
Integrated NX CAM software enables detailed NC programming and machining simulation allowing necessary changes to pass easily between programming and line planning. The digital twin of the machine setup, including the in-process workpiece (IPW), ensures collision-free machining on the shop floor. With advanced and automated NC programming capabilities, you can quickly create optimized and safe toolpaths for high-volume machining.
登録して組み込みソフトウェアの最新情報を入手
登録できませんでした。もう一度やり直してください。
ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。