部品品質管理

検査プログラムの実行

検査プログラムを実行して、検査結果の測定管理や解析を行いながら、座標測定機 (CMM) を稼動させます。

モデルベースのプログラムで検査機を操作

Tecnomatix CMM Inspection Executionの次の機能を使用することで、品質検査プロセスをスムーズに遂行できます。

  • 寸法測定インターフェース規格 (DMIS) 検査ジョブの取得と実行
  • CMMまたは測定可能なCNC機械でジョブを実行
  • 業界標準の次元マークアップ言語 (DML) で測定データを保存

保存された測定データへの簡単なアクセスを活用して、検査後すぐに根本原因を解析できます。

運転検査機のスクリーンショット。

検査結果を簡単に確認・解析

検査プログラムの実行後、測定データと指定された設計公差の比較を機械で直接行うことにより、解析を迅速に実行できます。

ANSI、ASME、ISOの業界規格との比較で測定データを解釈して、製造された部品の品質を向上させる方法を迅速に評価します。

検査解析のスクリーンショット。