革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
Heavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore Industry中堅・中小企業
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software 工場/ライン設計
Line Designerを活用すると、生産ラインのレイアウトを迅速に設計してビジュアル化し、そのレイアウトを製造計画に割り当てることができます。 ロボットや冶具などの単一の製造リソースの管理にいたるまで、各生産ステップを指定することで、プロセスを容易に最適化できます。
パラメトリックリソースのライブラリを使用することで、正確な影響解析を実施して、効率的な変更管理を実現できます。 製造計画と統合する場合、弊社のソリューションは、最適化された生産プロセスの定義に不可欠です。
Line Designerを活用すると、生産ラインのレイアウトを迅速に設計してビジュアル化し、そのレイアウトを製造計画に割り当てることができます。 ロボットや冶具などの単一の製造リソースの管理にいたるまで、各生産ステップを指定することで、プロセスを容易に最適化できます。
パラメトリックリソースのライブラリを使用することで、正確な影響解析を実施して、効率的な変更管理を実現できます。 製造計画と統合する場合、弊社のソリューションは、最適化された生産プロセスの定義に不可欠です。
Line Designer is a complete production layout solution for manufacturing engineers. The parametric engine in NX enables you to efficiently work with manufacturing components and easily accommodate changes. Using the integrated system you can search, view and retrieve components across a fully classified library in Teamcenter, directly from NX.
Siemens provides an integrated solution for production system design. The entire workflow is supported - from product and line design to commissioning. The Line Designer layout can be used to validate the manufacturing process with Tecnomatix Process Simulate, including PLC program validation in a virtual environment before use on real equipment.
Easily compare your virtual production facility layout model with your physical production facility layout. Bentley Technology digital point clouds scanned from existing brownfield environments can be used to create new factory items or modify factory models after on-site changes.
Browse PLM data in an interactive navigator to view the details. Visual reports are configured to display color-coded information on the manufacturing equipment, including component type, design changes, suppliers, investment cost and build dates. Visual reports can be managed and distributed to the entire enterprise.
統合されたライン計画環境で、効率的な工場オペレーションを実現する工場レイアウトを3Dで設計、構成します。
Mahindra Vehicle Manufacturers Limited (Mahindra Vehicles) uses Tecnomatix to establish a state-of-the-art automotive manufacturing plant
詳細情報 See all Success Stories登録して組み込みソフトウェアの最新情報を入手
登録できませんでした。もう一度やり直してください。
ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。