革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
部品製造企業は、競争力を維持するために、お客様が求める部品を製造するためのさまざまな先進機器を使用しなければなりません。 先進のCNC工作機械とロボットを使用して、プロセスを効率的に実行して自動化することで、生産性を向上させ、柔軟性も高まり、さらには部品の品質も高めることができます。
NX CAMを活用すると、生産機械加工や金型製造から、5軸ミル加工や自動化されたロボット操作に至るまでのあらゆる業務を、1つのシステムを使用して的確に遂行できます。
部品製造企業は、競争力を維持するために、お客様が求める部品を製造するためのさまざまな先進機器を使用しなければなりません。 先進のCNC工作機械とロボットを使用して、プロセスを効率的に実行して自動化することで、生産性を向上させ、柔軟性も高まり、さらには部品の品質も高めることができます。
NX CAMを活用すると、生産機械加工や金型製造から、5軸ミル加工や自動化されたロボット操作に至るまでのあらゆる業務を、1つのシステムを使用して的確に遂行できます。
次世代CAMソフトウェアでNCプログラミングを自動化し、サイクルタイムを短縮します。 インテリジェントな高速切削や自動化されたフィーチャベースの機械加工など、先進の機能を使用して、より優れた部品を作成します。
NX provides powerful integrated Computer-Aided Design (CAD) that enables seamless manufacturing - from digital part models to finished products.
JK Machining、NXを使用して金型の設計 / 製造プロセス全体をデジタル・スレッドでつなぎ、効率を改善
See all Success Stories