革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
1つのソフトウェアであらゆるジョブをプログラミングします。 NX CAMは包括的に統合されたNCプログラミング機能を1つのシステムに提供します。 これにより、一貫した3Dモデル、データ、プロセスが使用できるようになり、デジタルスレッドを使用して、計画と工場オペレーションがシームレスに結び付けられます。
強力なアプリケーション固有のツールを使用して、サイクルタイムを短縮しながら、NCプログラミングを効率化、自動化できます。 2.5軸の機械加工や金型製造から、同時5軸ミル加工や大量生産まで、NXを活用すると、1つのCAMソフトウェアを使用して、より優れた部品をより迅速に製造できます。
1つのソフトウェアであらゆるジョブをプログラミングします。 NX CAMは包括的に統合されたNCプログラミング機能を1つのシステムに提供します。 これにより、一貫した3Dモデル、データ、プロセスが使用できるようになり、デジタルスレッドを使用して、計画と工場オペレーションがシームレスに結び付けられます。
強力なアプリケーション固有のツールを使用して、サイクルタイムを短縮しながら、NCプログラミングを効率化、自動化できます。 2.5軸の機械加工や金型製造から、同時5軸ミル加工や大量生産まで、NXを活用すると、1つのCAMソフトウェアを使用して、より優れた部品をより迅速に製造できます。
Create precisely controlled 5-axis tool paths to effectively machine complex geometries. Using application-specific capabilities, you can dramatically reduce programming time and create smart, collision-free cutting operations.
高速加工、自動化されたレストミリング、滑らかな仕上げ手法は、リードタイムを短縮させながら鏡面に近い仕上げの金型とダイを製造するのを支援します。 自動化されたプロセスを使用して、迅速に電極を設計し、プログラミングを行います。
Generate machine-ready NC programs for a wide range of machine tools and controls with a postprocessor embedded in your CAM software. Leverage the digital twin of your machines and processes to accurately validate manufacturing operations to reduce setup time and maximize machine uptime.