革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
Heavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore Industry中堅・中小企業
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software PCB実装のための材料管理
Valor Material Managementは、倉庫と工場の実装フロア間の材料の流れを無駄のないリーンフローにします。使用量を最適化して回転率を上げ、実装フロアから余分な材料をなくすことで、工場の在庫や無駄を減らします。
Valor Material Managementは、ペーパーレスのデータ駆動製造を可能にします。ワークステーション間の部材供給を完全自動化しており、部材供給のための製造解析が統合されています。Valor Material Managementで、トレーサビリティ・レポートを自動生成することで顧客要件を満たせるほか、部材サプライヤー間の品質も容易に比較できます。
機械と密に統合して在庫を正確に管理することで、多めに確保する安全在庫や推量による在庫をなくせます。Valor Material Managementは、製造工程で実際に使用した部品をシステムで自動追跡するため、すべての装置上の部品数を常に正確に保ちます。高度なJIT技術は、オーダーの完了やフィーダーの消耗ポイント、段取り替えの時期を予測してオペレーション上の制約をサポートすることで、ボトルネックを排除し、予期せぬ遅延を回避します。
工場内の材料管理は、さまざまな場所とレベルで行われるため、さまざまなサポートによって在庫を効率的に追跡する必要があります。Valor Material Managementは、工場の特定の生産ニーズに対処する柔軟なソリューションを提供し、在庫を大幅に削減しながらスムーズな製造フローを実現します。
Valor Material Managementは、倉庫と工場の実装フロア間の材料の流れを無駄のないリーンフローにします。使用量を最適化して回転率を上げ、実装フロアから余分な材料をなくすことで、工場の在庫や無駄を減らします。
Valor Material Managementは、ペーパーレスのデータ駆動製造を可能にします。ワークステーション間の部材供給を完全自動化しており、部材供給のための製造解析が統合されています。Valor Material Managementで、トレーサビリティ・レポートを自動生成することで顧客要件を満たせるほか、部材サプライヤー間の品質も容易に比較できます。
機械と密に統合して在庫を正確に管理することで、多めに確保する安全在庫や推量による在庫をなくせます。Valor Material Managementは、製造工程で実際に使用した部品をシステムで自動追跡するため、すべての装置上の部品数を常に正確に保ちます。高度なJIT技術は、オーダーの完了やフィーダーの消耗ポイント、段取り替えの時期を予測してオペレーション上の制約をサポートすることで、ボトルネックを排除し、予期せぬ遅延を回避します。
工場内の材料管理は、さまざまな場所とレベルで行われるため、さまざまなサポートによって在庫を効率的に追跡する必要があります。Valor Material Managementは、工場の特定の生産ニーズに対処する柔軟なソリューションを提供し、在庫を大幅に削減しながらスムーズな製造フローを実現します。
オンデマンド・ウェビナー | 40 分
Material Managementは、在庫レベルと材料の無駄を削減すると同時に、工場の生産性と製品品質を向上させ、明確なROIをもたらすソリューションです。
登録して組み込みソフトウェアの最新情報を入手
登録できませんでした。もう一度やり直してください。
ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。
Material Managementは、在庫レベルと材料の無駄を削減すると同時に、工場の生産性と製品品質を向上させ、明確なROIをもたらすソリューションです。
材料費はPCBアセンブリのコストの80%を占めています。競争力を維持するには、部品を戦略的に選ばなければなりません。ROJ Srl Italyは、Valor Material Managementを使用して部材工程を自動化した結果、最大限の効率性と材料費の削減を達成しました。コメントの全文はビ...