革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
Sourcery CodeBenchは、組み込みソフトウェア・エンジニアが自動車、接続性、グラフィック、およびビデオ・アプリケーションを含むさまざまなターゲットやさまざまなドメイン向けのソフトウェアを効率的に開発および最適化するための強力なツールセットを提供します。Sourcery CodeBenchは、単なるコンパイラにとどまらず、強力なオープンソースの組み込みC/C++開発ツールを開発者に提供し、これにより、ARM、IA32、MIPS、Powerアーキテクチャを含む複雑なヘテロジニアス・アーキテクチャの組み込みソフトウェアを構築、デバッグ、解析、最適化することができます。
Quickly identify and address performance bottlenecks
GNU/Linux用GDBサーバーを実行しているリモート・ターゲット上でJTAG/BDMを介してハードウェア・デバッグを実行し、ハイパーバイザー、ハイパーバイザー・ゲスト、SMP Linuxカーネル、AMP Linuxカーネル、Linuxカーネル・モジュール、およびアプリケーションをデバッグします。また、ハードウェア・ブレークポイントを使用してデバッグし、バックトレースと複数スレッドのデバッグをサポートします
一部のプラットフォーム向けのQEMU指示セット・シミュレーター。非x86 GNU/Linuxプラットフォーム用にコンパイルされたアプリケーションをx86 GNU/Linuxホスト上で実行するためのQEMUシミュレーター。GNU/Linuxがインストール済みのターゲット・システム上でアプリケーションを実行する際は、SysrootユーティリティによってSourcery CodeBenchのライブラリやダイナミック・リンカの使用を簡素化できます
CPU、シリコン、OSの各ベンダーを対象に、組み込みハードウェアやソフトウェアの包括的なカスタマイズやサポートなど、プロフェッショナルサービスを提供しています。
Development Tools for Advanced Multicore Architectures Running Multiple Operating Systems
Addressing today's Multicore System development and debug
Addressing complex multicore SoC debug and design
Siemens enables you to develop market-leading designs on heterogeneous and homogeneous multicore processors.