革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
Nucleus® SafetyCert™は、高性能な次世代アプリケーションをターゲットにした安全認証済みのリアルタイム・オペレーティングシステム (RTOS) およびミドルウェア・パッケージです。これらのアプリケーションは、航空電子、産業、医療、自動車など、多くの分野で厳しい安全性と規制要件を満たす必要があります。
Nucleus SafetyCertは、信頼性の高いソフトウェアに対する高まるニーズに応え、規制認証への道を短縮します。Nucleus SafetyCertの提供するソリューションは、業界固有のドキュメントと第三者認証を受けた成果物からなる完全なソリューションです。
Nucleus® SafetyCert™は、高性能な次世代アプリケーションをターゲットにした安全認証済みのリアルタイム・オペレーティングシステム (RTOS) およびミドルウェア・パッケージです。これらのアプリケーションは、航空電子、産業、医療、自動車など、多くの分野で厳しい安全性と規制要件を満たす必要があります。
Nucleus SafetyCertは、信頼性の高いソフトウェアに対する高まるニーズに応え、規制認証への道を短縮します。Nucleus SafetyCertの提供するソリューションは、業界固有のドキュメントと第三者認証を受けた成果物からなる完全なソリューションです。
The Nucleus SafetyCert offering includes a certified version of the Nucleus RTOS kernel with runtime libraries, connectivity middleware, networking, and data storage. The certification package includes source code and the following documentation based on industry-specific requirements:
The Nucleus SafetyCert documentation and artifacts have clear traceability across the safety lifecycle and are hyperlinked for ease of navigation to streamline audits and reviews.
Nucleus SafetyCert is designed to handle the safety-critical code - the most critical software component - to create safety certifiable devices based on a certified operating system that leverages Siemens' disciplined quality control processes and is supported by Siemens' dedicated safety engineering team.
Nucleus SafetyCert has been verified and documented to meet the certification requirements for device manufacturers developing safety-related software for avionics requiring DO-178C Level A, industrial requiring IEC 61508 SIL 3, medical requiring IEC 62304 Class C, and automotive requiring ISO 26262 ASIL D.
Every line of code in Nucleus SafetyCert has been verified, tested, and documented to ensure the functional design requirements for every aspect of the runtime have been met and validated.
The SafetyCert certification package includes the test harness, all test cases, and a complete process plan to enable users to augment the documentation and artifacts.