革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
今日の複雑なシステムオンチップ (SoC) アーキテクチャは、これまで以上に多くのアプリケーションクラスとマイクロコントローラクラスのコアを組み合わせています。その結果、ヘテロジニアスな稼動環境を単一のデバイスに統合することは非常に難しく、開発者が基礎となるハードウェアを活用することも難しくなっています。
Multicore Frameworkは、ライフサイクル管理、起動順序制御、コア間通信を相互に提供することにより、ホモジニアスまたはヘテロジニアスな処理コアに複数のオペレーティング・システムとアプリケーションを構成して展開することができます。
今日の複雑なシステムオンチップ (SoC) アーキテクチャは、これまで以上に多くのアプリケーションクラスとマイクロコントローラクラスのコアを組み合わせています。その結果、ヘテロジニアスな稼動環境を単一のデバイスに統合することは非常に難しく、開発者が基礎となるハードウェアを活用することも難しくなっています。
Multicore Frameworkは、ライフサイクル管理、起動順序制御、コア間通信を相互に提供することにより、ホモジニアスまたはヘテロジニアスな処理コアに複数のオペレーティング・システムとアプリケーションを構成して展開することができます。
When one application needs to communicate with another application, the rpmsg APIs are used. The Nucleus Multicore Framework hides the complexities of managing heterogeneous hardware and software environments providing a simplified application level interface to the user using rpmsg. Further, it hides the complexities of managing heterogeneous hardware and software environments and provides a simplified application level interface to the user.
In order to effectively deal with the complexities of managing life cycle of several different operating systems on possibly dissimilar processors, and to provide an enabling inter-processor communications (IPC) infrastructure for offloading compute workload, new and improved software capabilities and methods are required.
Nucleus Multicore Framework provides the remoteproc component and API for life cycle management of remote processors and their associated software contexts to enable control of the reset, load, execute, and reboot states of the processors and cores.
System developers typically find themselves in situations having to simultaneously debug several different OS environments deployed on dissimilar processors on heterogeneous SoCs. Having a unified debugging environment with awareness of operating systems involved will not only enhance the debug experience, but improve productivity. Sourcery™ CodeBench tools provide a unified IDE with OS awareness for all supported OS environments. CodeBench also supports a multitude of debug options which include JTAG-based debug for debugging Linux kernel space, Nucleus RTOS kernel and applications, and bare-metal contexts; GDB-based debug for Linux user space, and Nucleus RTOS-based applications.
There are multiple options to enabling advanced multi-processor architectures.
Enabling advanced multicore architectures.
Creating mixed-criticality systems in a heterogeneous SoC processing architecture.
The overarching problem when it comes to both safety-critical software and software performing security functions is isolation