革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
Heavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore Industry中堅・中小企業
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software Sourcery CodeBench Lite for AMD Processors
シーメンスの組み込み製品を使用すると、AMD EPYC、Instinct、Radeon、Ryzenプロセッサー・ファミリーなど、各種のAMDプロセッシング・プラットフォーム上でソフトウェアを実行することができます。Sourcery CodeBenchツールには、OpenACC標準とOpenMP標準に準拠したAMD CPU/GPU用のGNUツールチェーンが付属しています。AMD社が提供する幅広いプロセッサー・アクセラレーターとシーメンスが提供する組み込みソフトウェア・ソリューションの組み合わせにより、HPC、デジタル・ゲーム、作業の管理と自動化、POS、ネットワーク機器、ストレージなどについて、堅牢で強力なアプリケーションを開発することができます。
シーメンスの組み込み製品を使用すると、AMD EPYC、Instinct、Radeon、Ryzenプロセッサー・ファミリーなど、各種のAMDプロセッシング・プラットフォーム上でソフトウェアを実行することができます。Sourcery CodeBenchツールには、OpenACC標準とOpenMP標準に準拠したAMD CPU/GPU用のGNUツールチェーンが付属しています。AMD社が提供する幅広いプロセッサー・アクセラレーターとシーメンスが提供する組み込みソフトウェア・ソリューションの組み合わせにより、HPC、デジタル・ゲーム、作業の管理と自動化、POS、ネットワーク機器、ストレージなどについて、堅牢で強力なアプリケーションを開発することができます。
Sourcery CodeBench Lite for AMD is a free, command-line toolchain based on the GCC and LLVM open-source compiler frameworks and includes the following components: C, C++, and Fortran compilers, runtime libraries, assembler, and linker.
Click to download Sourcery CodeBench Lite for AMD with optimizations for AMD CPU/GPU and offloading support for OpenACC and OpenMP standards. Supported AMD platforms include:
Paid support is available for this offering. Please contact amd_codebench.sisw@siemens.com for more information
AMD is shaping the future of high-performance and embedded computing with processors and accelerators that empower designers to create amazing visual experiences on even the smallest of devices. Siemens Embedded and AMD have joined forces to enable products based on the AMD EPYC and Ryzen CPUs plus AMD Instinct GPUs.
Learn more about AMD processors and accelerators.
登録して組み込みソフトウェアの最新情報を入手
登録できませんでした。もう一度やり直してください。
ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。