革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
組み込みソフトウェアの開発チームは、車のさまざまな機構や機能の頭脳である車載電子制御ユニット (ECU) 向けのソフトウェアを短期間に効率よく開発し、展開する必要があります。AUTOSAR規格は、車載システム向けの組み込みアプリケーションソフトウェアを効率的に開発するための枠組みです。Capital VSTARは、AUTOSAR規格に準拠し、サイバーセキュリティおよび機能安全の要件に適合し、ISO 26262 ASIL Dのユースケースに対応していることが確認されています。
組み込みソフトウェアの開発チームは、車のさまざまな機構や機能の頭脳である車載電子制御ユニット (ECU) 向けのソフトウェアを短期間に効率よく開発し、展開する必要があります。AUTOSAR規格は、車載システム向けの組み込みアプリケーションソフトウェアを効率的に開発するための枠組みです。Capital VSTARは、AUTOSAR規格に準拠し、サイバーセキュリティおよび機能安全の要件に適合し、ISO 26262 ASIL Dのユースケースに対応していることが確認されています。
AUTOSARは、革新的で再利用可能な組み込みアプリケーションソフトウェア、つまりSWC (ソフトウェアコンポーネント)を開発するための規格です。AUTOSAR規格に含まれる抽象化の対象としては、ベーシックソフトウェア (BSW)、ランタイム環境 (RTE)、およびSWCのインターフェースがあります。Capital VSTARポートフォリオは、量産環境で実績があり、AUTOSAR 4.xに準拠しています。ローパワー・マイクロコントローラから、複数のランタイムとOSテクノロジーを実行するマルチコアSoCまでをサポートする拡張性を備えています。
Driven by demands including innovative customer features and functional safety requirements, software engineering teams need to increase both the pace of development and improve quality, requiring new levels of efficiency. Enabling software development to ‘shift-left’, by moving verification and validation (V&V) earlier in the design process, is a key element to more efficiently produce embedded software. These V&V activities may be performed by deploying extensive simulation using actual embedded software on virtual ECUs. This technology enables the application of test automation in early development before target hardware is available and throughout the entire software lifecycle to improve coverage and execution visibility. The Capital VSTAR solution enables an AUTOSAR aware environment for integrating, testing, and analyzing software while reducing hardware dependency.
Implement a multi-layered approach to solve EV complex challenges
This paper presents a standards-based, systematic, and automated generative MDD/XIL workflow that helps automotive developers develop their product...
Developing the electrical and electronic (E/E) architectures of today’s sophisticated, highly connected, road and off-road vehicles is only increas...
Continuous security threats on connected automobiles have exposed critical system vulnerabilities. To address these risks, regulatory agencies are ...