革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
Heavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore Industry中堅・中小企業
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software Electrical Systems Integration & Implementation
新しいトレンドに対応しようと技術が変化を続けるなか、多くの産業が急速な進化を経験しています。その進化は、認証条件を完全に満たした電装システムの開発を難しくしています。設計プロセスが大幅に複雑化し、エンジニアはシステム全体の開発と検証により多くの時間と労力を注がなければなりません。品質の高い製品を迅速な開発サイクルで提供するためには、自動化、コラボレーション、検証を高度化したスマートなソフトウェアが必要です。
アーキテクチャーを最適化する早期段階であれ、部品の詳細選択が求められる段階であれ、設計作業を進めるうちに、多くの場合、エンジニアの前には複数の選択肢が出現します。一つ一つの選択が最終的なコスト、収益性、重量、部品数など、最適な設計判断につながるいくつものパラメーターに影響を及ぼします。Capital Insightは、エンジニアの選択がどのような影響を及ぼすかをリアルタイムで視覚的に確認でき、システム上で迅速にトレードオフを検討できます。コスト、重量、そのほか多くの指標がグラフィカルなタブ形式でレポートされるので、複数の設計案を比較できます。指標の定義も簡単であるため、各社の事業目的に適うものや企業の知的財産を反映したものなど、指標を自由にカスタマイズできます。
システム統合を自動化する画期的手法であるジェネレーティブ・デザインは、サブシステムの信号接続を物理的なトポロジに自動的に統合して、細部まで完全な車輌内配線を合成します。システム統合作業の大部分を省くことができるため、時間の短縮と品質の向上につながります。エンジニアは空いた時間を使って革新的な物理アーキテクチャーを検討し、最適なレイアウトを決定できます。Correct-by-Construction (構築することで正しい結果が得られる) の仕組みを使ったCapitalは、論理配線と物理トポロジを使って信号接続を自動的にマージできるため、デバイスの配置、完全な配線合成、モジュール型配線、プラットフォームレベルでの配線設計が可能です。ユーザ定義が可能なルールに基づき、デバイスの自動配置、信号 / ワイヤの自動配索と配線、スプライスの配置を含めた詳細な配線設計を自動的に実行します。論理的な接続から配線を直接合成できるCapitalは、論理接続情報を一度定義しておくことで別のプラットフォームでも利用できるため、標準化が容易であり、設計のベストプラクティスを常に使用することによる信頼性の向上、設計サイクルの短縮など、ユーザーの競争力を高めます。
Capitalを使用すると、1つのプラットフォームでデバイス (機器) の配置とハーネス・バンドルのレイアウト定義ができます。カスタマイズ可能なルールを利用して手動または自動でデバイスを配置してから、自動化ルールに基づいてバンドル経路を配線します。信号分離コードなどの制約も適用できます。 ワイヤ配線とトポロジの複数の抽象度を直接、行き来するナビゲーション機能を使って、エンジニアは設計を可視化し、FAA EWIS規則などの要件に対して結果を検証します。 プラットフォームの早期レイアウト設計支援機能、 ワイヤ配線とトポロジの抽象度をまたぐ直接ナビゲーション、容易な設計変更と設計判断のプロセスが提供されており、プラットフォームレベルで電装設計と視覚化が可能です。ルール駆動のデバイス配置とワイヤ配線機能、配線経路、バンドル径、ハーネス複雑度の問題の早期提示など、設計タスクを平易化し、自動化します。ワイヤ配線長をバックアノテーションして、プロセスを通じて、正確な電圧降下、重量などの解析に利用できます。
登録して組み込みソフトウェアの最新情報を入手
登録できませんでした。もう一度やり直してください。
ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。