革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
電気システム設計を最適化し、品質を向上させ、統合されたプラットフォーム実装を作成できます。論理システムや配線システムの設計とプラットフォームへの統合に取り組むエンジニアを支援します。Capitalは、従来の対話型設計手法と最先端のジェネレーティブデザインの両方に対応し、クラス最高の効率と品質を実現するツールです。設計の全段階で、その有効性を評価し、要件への適合性を検証することで、これ以上ない最高の製品を確実に出荷できます。
電気システム設計を最適化し、品質を向上させ、統合されたプラットフォーム実装を作成できます。論理システムや配線システムの設計とプラットフォームへの統合に取り組むエンジニアを支援します。Capitalは、従来の対話型設計手法と最先端のジェネレーティブデザインの両方に対応し、クラス最高の効率と品質を実現するツールです。設計の全段階で、その有効性を評価し、要件への適合性を検証することで、これ以上ない最高の製品を確実に出荷できます。
今日の電気システムは、製品の面からもバリエーションの面からも非常に複雑です。この複雑性を管理しているエンジニアは、設計案の選択に伴う影響を把握でき、安心して設計を進められる高度な自動ソリューションを求めています。その中で重要な手法が、電気システムの統合自動化への突破口となるジェネレーティブデザインです。Capitalは、サブシステムの信号接続と物理トポロジを自動的に紐付けて、詳細な車両全体の配線設計を生成します。システム統合作業の大部分を省くことができるため、時間の短縮と品質の向上につながります。エンジニアは空いた時間を使って革新的な物理アーキテクチャーを検討し、最適なレイアウトを決定できます。
エンジニアが必要としているのは、パワフルな画像編集環境と高度な設計管理機能を備えたソリューションです。そうしたソリューションがあれば、インテリジェントに接続された論理システム設計 (信号やハイウェイの接続) を作成したり、完全な物理配線システム (ワイヤ、スプライス、マルチコアなど) を構築したりすることが可能です。Capitalは、論理回路と電気配線の対話型設計と自動的な図面生成の両方をサポートしています。電気サブシステムの設計や統合 (複数のサブシステムを物理構造に統合したりするなど) にCapitalを使用することで、E/Eプラットフォーム実装を生成して、コスト、重量、および複雑性を最適化できます。業界をリードするデザインルールチェック、評価指標を使った解析、およびレポート機能を備えています。
ハーネスエンジニアは、完全に詳細化され、検証済みで製造準備の整ったハーネスを迅速かつ簡単に設計することを求められています。品質や製造性の問題が発生しないように、設計が製造工場に到達する前に、「構築することで正しい結果が得られ」ていなければなりません。電気故障は製品が市場で成功するかどうかに影響します。シミュレーションと解析は、電気システムの早期検証に重要な役割を果たします。早期であれば、再設計のコストが低く、より簡単だからです。シーメンスのシミュレーション / 解析ソリューションはシンプルで使いやすいという特長を持ち、電気設計エンジニアの誰もが設計の検証を実行できます。Capitalは、エンジニア自身が高度な評価指標や内蔵のデザインルールチェックを使用して、設計の解析と検証を行えるツールです。検証と解析の機能によって、ハーネスを製造する前に設計が正しいことを確認できます。電気設計を完全に検証し、認証やレポートを自動生成します。
設計ライフサイクル: 回路図入力からハーネス製造までのワークブック
多くの業界では、複数領域をまたぐ課題が発生し、従来型手法が通用しにくくなっています。すべての業界で電動化の流れが定着し、高度な電子機器や組み込みソフトウェアを内蔵した、スマートなコネクテッド製品が開発されています。E/E (電気 / 電子) システムの開発手法を進化させないと、明日の市場の課題...
最近の商用 / 軍用航空機のイノベーションは、プラットフォームに実装される電装システムの量と複雑性の急拡大によって支えられています。このため、こうした航空機システムの設計と実装は、管理すべき全体的なプログラムリスクのなかで大きな位置を占めるようになってきました。このホワイトペーパーは、電気プラ...
21世紀の航空宇宙 / 防衛業界に求められる電気 / 電子 (E/E) 設計には膨大な課題が付きものです。E/Eプラットフォームの開発と統合に関わるあらゆる段階で利益性が大きな懸念になっています。利益の確保と複雑性への対処に加えて、定期的なイノベーションが欠かせません。このホワイトペーパーは、...