革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
Heavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore Industry中堅・中小企業
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software Electrical Systems Design & Simulation
対話型設計
電気設計は通常、複数の抽象度を経て進んでいくため、最終成果物に近づくほど、統合と管理が難しくなります。Capitalには多岐にわたる抽象度 (ブロック図、論理サブシステム、配線図など) をサポートする強固なオーサリング環境と、デジタル継続性とトレーサビリティーを保証する強力な自動化機能が備わっています。複数の抽象度を網羅した一貫性のある設計環境を提供するとともに、設計要件が最適な品質を満たしているかを検証する機能が統合されています。3Dアプリケーションを使用して配線図を成熟させ、包括的な完成図へと進化させていく過程で、組み立て可能なハーネス設計を簡単に更新できます。
対話型設計
電気設計は通常、複数の抽象度を経て進んでいくため、最終成果物に近づくほど、統合と管理が難しくなります。Capitalには多岐にわたる抽象度 (ブロック図、論理サブシステム、配線図など) をサポートする強固なオーサリング環境と、デジタル継続性とトレーサビリティーを保証する強力な自動化機能が備わっています。複数の抽象度を網羅した一貫性のある設計環境を提供するとともに、設計要件が最適な品質を満たしているかを検証する機能が統合されています。3Dアプリケーションを使用して配線図を成熟させ、包括的な完成図へと進化させていく過程で、組み立て可能なハーネス設計を簡単に更新できます。
電気不良は市場投入後の製品の成否を大きく左右するものであり、設計のやり直しがしやすく、コストもかからない早期に電気システムを検証するためには、シミュレーションと検証が非常に重要です。電気設計のシミュレーションと解析は、これまで専門家でなければ行えないのが常でした。Capitalシミュレーション / 解析ソリューションはシンプルで使いやすいという特長を持ち、電気設計エンジニアの誰もが設計の検証を実行できます。システム設計者や配線設計者が標準のシミュレーション / 解析機能を使って、電圧や電流のチェック、スイッチの組み合わせや故障モードのシミュレーションを実行できます。FMEA解析によって、すべての故障状態を洗い出し、それぞれのリスクと発生確率を数値化するなど、あらゆる回路状態を徹底的に検証します。また、すべての取り得る回路状態を試験して、例えばスニークパス欠陥などの意図しない動作を特定し、不足または未実装の機能を検出します。Capitalは、定性解析から過渡解析まで幅広いシミュレーションが可能です。
Capitalは、論理接続部 (信号) と物理配線部 (ワイヤ、スプライス、マルチコアなど) をグラフィカルに設計する強力な設計 / 管理環境です。サブシステムの設計にも、複数のサブシステムを物理構造にマージするといった対話型のシステム統合にも使用できます。Capitalは単なる図面作成ツールではありません。コンセプトの論理設計からハーネス設計にいたる完全な電装設計フローの基盤を提供します。使いやすいDCシミュレーション、パワフルな部品ライブラリ、事前定義の標準シンボルを使用したシンボル作成機能が標準装備されています。設計者が手動で行うことが多いために時間がかかりミスの混入しやすいタスクを自動化する機能をはじめ、広範なプロジェクト / データ管理ツールも用意されています。
オンデマンド・ウェビナー | 43 分
設計ライフサイクル: 回路図入力からハーネス製造までのワークブック
登録して組み込みソフトウェアの最新情報を入手
登録できませんでした。もう一度やり直してください。
ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。