革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
現代のE/Eシステムの特徴は、非常に複雑化が進み、イノベーションのために統合された電気、電子、およびソフトウェアのシステムの重要性が増している一方で、堅牢な検証とトレーサビリティが要求されることです。多くの業界で、陳腐化し、分断され、サイロ化した製品開発手法が悩みの種となっています。領域間や製品ライフサイクルにおける障壁を解消する新しい製品開発プロセスとツールが求められています。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、このような課題に対応すべく、現代のスマート製品の効率的なエンジニアリングに役立つ、最も包括的なE/Eシステム開発ソリューションを作り上げました。このソリューションは、電気システムの設計、製造、保守整備に加えて、E/Eシステムとソフトウェアのアーキテクチャ、ネットワーク通信、組み込みソフトウェア開発までを網羅しています。
現代のE/Eシステムの特徴は、非常に複雑化が進み、イノベーションのために統合された電気、電子、およびソフトウェアのシステムの重要性が増している一方で、堅牢な検証とトレーサビリティが要求されることです。多くの業界で、陳腐化し、分断され、サイロ化した製品開発手法が悩みの種となっています。領域間や製品ライフサイクルにおける障壁を解消する新しい製品開発プロセスとツールが求められています。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、このような課題に対応すべく、現代のスマート製品の効率的なエンジニアリングに役立つ、最も包括的なE/Eシステム開発ソリューションを作り上げました。このソリューションは、電気システムの設計、製造、保守整備に加えて、E/Eシステムとソフトウェアのアーキテクチャ、ネットワーク通信、組み込みソフトウェア開発までを網羅しています。
コスト、重量、帯域幅の目標を達成するよう電気 / 電子 (E/E) アーキテクチャを最適化します。各種機能を定義、統合し、電気 / 電子 / 組み込みソフトウェア / ネットワーク仕様を作成、解析します。
データ管理、プロセス制御、統合により、包括的な開発フローを提供します。主要なMCADツールまたはPLMツールであればどれを使用しても、製品開発プロセスに関わる複数の設計領域をまたぐ変更と構成を管理できます。
Accurately design, optimize and cost the manufacturing processes, labor, material, and resources required to produce harnesses. Managing these complex, interdependent objectives requires specialized tools to help companies to optimize all of these aspects of harness manufacturing.
詳細なタイミング解析を実行して、「適正規模の」通信ネットワークを設計します。品質を担保し、開発を加速できる方法でネットワーク設計を最適化および検証します。正確な通信ネットワークを実装します。
製造性を考慮して電気ハーネスを設計、エンジニアリング、検証します。ハーネスのコスト見積もり、製造、組み立てプロセスを最適化して、性能、生産高、収益性を高めます。正確で最適なハーネス製造ドキュメントを作成することで、効率性を向上させます。
機能安全とサイバーセキュリティの要件を満たす車載電子制御ユニット (ECU) の組み込みソフトウェアを開発します。AUTOSARのベーシックソフトウェアとアプリケーション・ソフトウェアを統合します。組み込みソフトウェア実装をシミュレーションし、検証します。AUTOSAR組み込みソフトウェアを構成し、ECUフラッシングを有効化します。
システムエンジニアとソフトウェアエンジニアが同じ環境でモデルベースアプローチを実行することにより、オンボードソフトウェアを効果的に設計、試験、展開できます。検証済みのソフトウェアアーキテクチャーを高精度に開発します。ソフトウェアコンポーネントの設計、シミュレーション、実装、検証も可能です。下流のソフトウェア品質を向上するための「ソフトウェア仕様契約」を作成します。
論理システムとワイヤ配線の対話型設計だけでなく、自動化されたジェネレーティブエンジニアリングによって、配電システムを設計およびシミュレーションできます。電気システムの実装を統合、検証します。電気的な複雑性を最適化するとともに、実際の指標に基づく高度なデザインルールチェックを使用して電気システムを解析します。
自動車、航空機、産業機械など、最先端の製品には高度な電気/電子 (E/E) システムが実装されています。E/Eシステムは製品機能の大半を担うだけでなく、信頼性、コスト、重量といった主要パラメーターに影響を与えるものであるため、これまでは主に自社開発ツールが使用されてきました。しかし今日では、ワ...
多くの業界では、複数領域をまたぐ課題が発生し、従来型手法が通用しにくくなっています。すべての業界で電動化の流れが定着し、高度な電子機器や組み込みソフトウェアを内蔵した、スマートなコネクテッド製品が開発されています。E/E (電気 / 電子) システムの開発手法を進化させないと、明日の市場の課題...
今日の自動車は最先端の機械よりも多くのソフトウェアを実装しています。コネクテッド化、電化、自動運転技術などの大きな流れを受けて、自動車のソフトウェアコンテンツがますます重要になってきました。しかし、ソフトウェアが複雑化し、コネクテッド化が進むと、自動車がセキュリティ脅威にさらされやすくなります...
高いレベルの自動化と接続性を持つ高度な車両プラットフォームをOEMが開発する一方、あらゆる種類の自動車が複雑化の一途を辿っています。自動車、航空宇宙、商用車両のOEMはいずれも、高まる複雑化に対処するため、アーキテクチャの設計プロセスを進化させ、MBSEとデジタル・スレッドを取り入れはじめまし...