オフィスで働く電気システム・エンジニアリング・チームの3人のメンバー

Capitalの機能

電気システム・エンジニアリング

Capital電気システム・エンジニアリングは、電気システム設計の最適化、品質の向上、統合プラットフォームの実装を実現します。Capitalは、従来のインタラクティブ・デザインと最先端のジェネレーティブ・デザインの両方をサポートします。

電気システム設計の最適化

電装設計の最適化と検証

エンジニアは、製造準備の整ったハーネスを迅速かつ簡単に設計することを求められています。高度なメトリクスを使用して、ツール内で設計の解析と検証を実行します。また、DRC (デザイン・ルール・チェック) も組み込まれています。

電気システムの設計とシミュレーション

エンジニアが必要としているのは、パワフルな画像編集環境と高度な設計管理機能を備えたソリューションです。Capitalを使用して対話的に、または自動生成によって回路図設計を作成します。

電気システムの統合

電気システム統合の自動化における画期的なブレークスルーであるジェネレーティブ・デザインを使用して、システム統合タスクの大部分を取り除きます。時間の短縮と品質の向上に加え、自由にイノベーションを発揮できます。

電気設計図の作成と評価による効率の追求

Capital電気システム・エンジニアリング・ソリューションを使用して、論理的および物理的な接続性を1つの環境で作成することができます。統合されたプラットフォームビューで従来のインタラクティブ設計を強化し、ジェネレーティブ・デザイン手法に基づいて配線構成を自動的に合成および検証します。

電気システムの設計とシミュレーション

エンジニアが必要としているのは、パワフルな画像編集環境と高度な設計管理機能を備えたソリューションです。このようなソリューションがあれば、インテリジェントに接続された論理システム設計 (信号や高速道路の接続) を作成したり、完全な物理配線システム (ワイヤー、スプライス、マルチコアなど) を構築したりすることが可能です。

Capitalは、論理回路と電気配線の対話型設計と自動的な図面生成の両方をサポートしています。電気サブシステムの設計と統合が可能であり、例えば、複数のサブシステムを物理構造にマージできます。また、電気/電子 (E/E) プラットフォームのコスト、重量、複雑さを最適化して実装することも可能です。業界をリードするDRC (デザインルールチェック)、評価指標を使った解析、レポート機能を備えています。

電気システムの統合と実装

今日の電気システムは、製品としてもバリエーションの面からも非常に複雑です。この複雑性を管理しているエンジニアは、設計案の変更に伴う影響を把握でき、安心して設計を進められる高度な自動ソリューションを求めています。そこで重要となる手法が、電気システムの統合自動化の突破口となるジェネレーティブ・デザインです。

Capitalは、サブシステムの信号接続と物理トポロジーを自動的に統合し、詳細な車両全体の配線設計を生成します。システム統合作業の大部分を省くことができるため、時間の短縮と品質の向上につながります。エンジニアは空いた時間を使って革新的な物理アーキテクチャを検討し、最適なレイアウトを決定することができます。

電装設計の最適化と検証

ハーネス・エンジニアは、完全に詳細化され、検証済みで製造準備の整ったハーネスを迅速かつ簡単に設計することを求められています。品質や製造性の問題を最小限に抑えるために、設計データの製造引き渡し前に、correct-by-construction (構築することで正しい結果が得られる) 手法が正しく適用されていることを確認しなければなりません。電気的不良の有無は製品が市場で成功するかどうかに直結します。シミュレーションと解析は、電気システムの早期検証に重要な役割を果たします。問題を早期に発見できれば、再設計のコストが低く、より簡単だからです。

シーメンスのシミュレーション/解析ソリューションはシンプルで使いやすいという特長を持ち、電気設計エンジニアの誰もが設計の検証を実行できます。Capitalは、エンジニア自身が高度な評価指標や内蔵の設計ルールチェックを使用して、設計の解析と検証を行えるツールです。検証と解析の機能によって、ハーネスを製造する前に設計が正しいことを確認できます。電気設計を完全に検証し、認証やレポートを自動生成します。

Capital関連製品を探す