革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
今日の先進的なE/Eシステム開発ソリューションには、サプライヤーデータの送受信管理、データの転用、プロセス制御などが求められています。Capitalには、これらに加えて、ユーザー、ライブラリ、およびリリースの管理機能が備わっています。
今日の先進的なE/Eシステム開発ソリューションには、サプライヤーデータの送受信管理、データの転用、プロセス制御などが求められています。Capitalには、これらに加えて、ユーザー、ライブラリ、およびリリースの管理機能が備わっています。
E/Eシステム開発においては、関連設計領域との緊密なつながりが必要です。Capitalと主要なMCADシステムとの密接な統合は、単純なファイル交換にとどまりません。システム間を移動するデータの各属性を設計者が細かく制御できます。例えばワイヤの長さはMCADで定義し、ワイヤの色はハーネス設計者が定義するという具合に、データの属性ごとにオーナーを指定することができます。いったん定義すればCapital/MCADインターフェースがすべてのデータ・フローを制御するため、一方のシステムでデータを誤って変更し、エラーが混入するというリスクもなく、同時並行的に設計を進めることができます。CapitalとPLMシステムとの統合は、すぐに使用できる連携ツールやウェブサービスのカスタマイズを通じて行います。設計データのリリースや設計管理プロセスをPLMシステムから制御することも、要件を紐づけてトレーサビリティーを確保することも可能です。
Capitalではルールベースまたは自動処理によるIPの取り込みが可能であり、一貫性のある設計プロセスが確保されています。また、CapitalはAPIによる完全なカスタマイズが可能で、ユーザーインターフェースのデザイン、カスタムアクションの追加、カスタムの設計ルールチェック、カスタムレポートなど、設計プロセスのさまざまな部分を自由に制御できます。Capital電装設計ツールには、SOA Webサービステクノロジーを通じた多くの重要な接続ゲートウェイが用意されており、PLM、部品ライブラリ、購買システム、コスト見積もりシステムなど、他のシステムとCapitalが主または従となって相互に接続可能です。
エンジニアリングは、社内のチーム作業である場合や、サプライチェーン全体で行われる場合があり、コラボレーションが非常に重要です。これを支援するソリューションは、ツールにコラボレーションのための機能が備わっていることと、データを安全にやり取りできることが必要です。Capitalを使用することで、エンジニアはサプライヤーと安全かつ確実にデータを共有できます。コンテキストを伴った情報を簡単に共有できるように、設計ファイルにコメントを追加したり、図面にメモを付けたりする機能が最初から提供されています。これらの主要な機能に加え、組織内のコラボレーションをさらに推進するためのアドオンも使えます。新しいコメントが追加されると、設計のコメントフィードをウオッチしているメンバーにCapitalから通知が送られます。Capitalではチェックリストの作成、モニタリング、および追跡ができ、設計の完成、レビュー、およびリリースのために必要な作業の最新状況がわかります。
世界中の企業が、サイバー犯罪、サイバースパイ、サイバーテロの執拗な攻撃に悩まされています。セキュリティシステムへの侵害は、企業の信用を著しく損なうだけでなく、顧客のプライバシー、安全、安心までも脅かします。これに対抗するため、企業はより大がかりな対策を講じてサプライチェーン全体の情報を保護しています。
エンジニアリングチームは、電気システム向けの効率的な設計・開発ツールを使用して、データの構成や変更管理を正確に行う必要があります。Capitalを使用するチームは、設計や抽象化間のデータ一貫性を維持できます。また、変更を適用する前にその影響を特定し、変更に関わる設計要素を解析によって把握できます。すべての変更を追跡し、必要に応じて設計案を比較することで、開発スケジュールを遵守します。
Prepare to make the most of your investment
多くの業界では、複数領域をまたぐ課題が発生し、従来型手法が通用しにくくなっています。すべての業界で電動化の流れが定着し、高度な電子機器や組み込みソフトウェアを内蔵した、スマートなコネクテッド製品が開発されています。E/E (電気 / 電子) システムの開発手法を進化させないと、明日の市場の課題...
Learn how A&D platform change can be a program differentiator
設計データや図面にコメントや注釈を付ける機能があれば、チームのコラボレーションが容易になります。Capital TeamPlayには、中核的なコラボレーション機能に加え、エンタープライズレベルの連携を可能にするアドオン機能も含まれており、新しいコメントが追加されると、ウォッチしているメンバーに...