デスクトップで作業するE/Eシステムのデータ管理エンジニア。

Capitalの機能

E/Eツールとデータ統合

データ中心の製品スイートであるCapitalは、サプライヤーのデータ交換、データ再利用、プロセス制御の管理などのメリットを提供します。サプライヤーのデータ交換、データ再利用、プロセス制御に加えて、ユーザー、ライブラリ、リリースを管理します。

E/Eシステム・データの管理と統合

主要なMCADシステムとの統合

主要なMCAD/PLMプラットフォームとの統合により、関連アプリケーションまでを含めたデジタルスレッドを作成します。

API (アプリケーション・プログラミング・インターフェース) 機能に含まれるプロセス制御

APIを介し、カスタム・チェックやルール・チェックなど前方互換性のある拡張機能をJavaプラグインで作成します。

他のシステムとの相互運用性

複数のデータベース間でライブラリおよび設計データが自動的に同期され、ITの監視によってデータの完全性を保証します。

データを管理し、完全な開発フローを提供する

今日の先進的なE/Eシステム開発ソリューションには、サプライヤーとのデータ送受信管理、データの再利用、プロセス制御などが求められています。Capitalにはこれらに加えて、ユーザー、ライブラリ、リリースの管理機能が備わっています。

E/Eツールとデータ統合

CapitalのAPI機能を使用すると、ユーザー・インターフェースの変更や各種カスタマイズ (操作手順、デザイン・ルール・チェック、レポートなど) など、設計プロセスの多くの部分を制御できます。Capital電装設計ツールには、SOA (サービス指向アーキテクチャ) Webサービス・テクノロジーを通じた多くの重要な接続ゲートウェイが用意されており、PLM、MCAD、部品ライブラリ、購買システム、コスト見積もりシステムなど、他のシステムとCapitalを相互に接続可能です。

MCADシステムのための統合ツール

Capitalは、サプライヤーのデータ交換、データ再利用、プロセス制御の管理などのメリットを提供するデータ中心の製品スイートです。ユーザー、ライブラリ、リリース管理などの機能は、すべてのCapital製品に固有のものです。Capitalの統合ツールはこれらを強化します。

主要なMCAD/PLMプラットフォームとの高度な統合により、これらの関連アプリケーションとのデジタルスレッドを作成します。Capitalは、Webサービス (SOA) 公開と利用が可能で、OSLC (ライフサイクルのコラボレーションのためのオープン・サービス) を使用して、要件の取得とテストケース管理ツールとの統合を行います。堅牢なAPIが用意されており、JavaまたはJavaScriptプラグインを使用して、カスタム・チェックやルール・チェックなどの前方互換性のある拡張機能を作成できます。

PLMシステムとの統合ツール

Capitalは、スタンドアロンの電気設計環境向けのデータ管理機能が充実しています。入手可能なウェブサービスやAPIのカスタマイズを使用して、あらゆるPLMシステムとの統合を実現します。Teamcenterと統合すると、Capitalのデータ管理機能がTeamcenter内で実行されるため、製品構造全体や開発ライフサイクルにわたる一貫性が保たれます。

また、Capitalの電気ツール環境内にTeamcenter Active Workspaceを組み込むことで、製品構造やフィーチャ定義などのほかの領域データに電気設計者が直接アクセスできます。Capitalの設計データをTeamcenterのワークフローに送信し、Teamcenterネイティブの追跡・通知機能を使用して、ライフサイクルと承認プロセスを制御できます。このような緊密な統合によって、Capitalは効率的な電気モデルのモデル駆動型設計に特化していると同時に、全体的な製品開発プロセスと一体化しています。

インテリジェントかつ自動の図面スタイル適用

インテリジェントなスタイリング機能を使用して、個々のエンドユーザーの図面スタイルに合わせたライブラリを簡単に作成できます。ボタンを押すだけでスタイルを変更し、設計データを処理して、インテリジェントに適応させたり再構成したりすることができます。例えば、デバイスと結線したワイヤーの色を変更したり、電子制御ユニット (ECU) の隣には必ず信号テーブルを生成して表示したりできます。

複数拠点の設計および部品のライブラリを同期する

複数の拠点でCapitalを使用している企業のために、設計データおよび部品のライブラリ・データを自動的に同期します。時間、サイト、ライブラリ管理者IDなど個々の属性レベルに応じたスケジュール調整と変更追跡に完全に対応したプロセス管理機能を提供します。

設計とデータへのWebアクセス

図面、データ、レポートなどのCapital設計データにWebブラウザ経由でアクセスできるため、Capitalツールに関する専門知識がなくても、広範な電装設計データを使用できます。プロジェクトデータや設計図の閲覧、すべての属性データへのハイパーリンク付きクロスリファレンスが表示されるインテリジェント図面、カスタマイズ図面を作成するための図面生成、部品リスト、BOM (部品表)、設計比較レポートなどのレポート生成などが標準機能として含まれています。Webブラウザ、すべてのCapitalデータ機能、レポートはAPIでのカスタマイズが可能であり、機能をエンタープライズ型Webツールに統合できます。