Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustrySmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software 電気配線ドキュメントの発行と使用
設計データから直接インタラクティブな文書を自動生成することで、文書発行のコスト削減と精度の向上を実現します。Capitalは、設計データの再利用のほか、配線図の再分割やグラフィックの追加といったタスクの自動化を通じて、サービス文書の発行サイクルを最大80%加速させます。車両固有のデータをインタラクティブな3D環境に表示することで故障箇所を的確に診断できるため、修理のやり直しを減らし、整備技術者の効率性を40%近く高めます。複数言語への自動翻訳機能が付属しており、保守サービスポータルに効率的に統合されます。
設計データから直接インタラクティブな文書を自動生成することで、文書発行のコスト削減と精度の向上を実現します。Capitalは、設計データの再利用のほか、配線図の再分割やグラフィックの追加といったタスクの自動化を通じて、サービス文書の発行サイクルを最大80%加速させます。車両固有のデータをインタラクティブな3D環境に表示することで故障箇所を的確に診断できるため、修理のやり直しを減らし、整備技術者の効率性を40%近く高めます。複数言語への自動翻訳機能が付属しており、保守サービスポータルに効率的に統合されます。
Capitalでは、ドキュメントの構成、スタイルを自由に変えて、マニュアルを作成できます。複数言語への翻訳に加えて、3Dや、部品 / アセンブリの画像などの情報との自動リンク機能など、パワフルな自動化機能が提供されています。マニュアルの内容を個別車両ごとにカスタマイズできるため、整備技術者は目の前の車に対する正しいデータを確認できます。
電気システム開発にとって要となる部分は、組織内あるいは組織の壁を越えて設計変更を制御・管理する機能です。変更を可視化し、理解し、関連システムへの影響を把握できることが求められます。Capitalには、進行中の設計に余計な影響を与えることなく、開発チームが設計変更を表示して検討できる軽量なWebベースのツールがあります。同じ情報が各ユーザーに合わせた形式で表示され、フィルタリングされるため、自身に関連する情報だけを見られます。
整備技術者は、作業に関連する詳細なドキュメントにアクセスする必要があり、それがリリース済み設計データと直接接続しているのが理想です。Capitalでは、個別製品のドキュメントをオンデマンドで生成できるため、複数の顧客オプションが表示された汎用図面を技術者が読み解くという、時間がかかり、ミスにつながる作業が不要です。配線図の信号をクリックすると、図面が展開してトレースでき、問題の原因箇所を素早く特定できます。部品の取り付け位置、配線図、仕様など、操作が簡単ないくつもの表示を使い、部品の動作や仕様も迅速に把握でき、トラブルの診断にかかる時間が短縮されます。
A comprehensive E/E systems development solution to efficiently engineer today's smart products. It covers the design, manufacture, and service of electrical systems as well as encompassing E/E system and software architectures, network communications, and embedded software development.
登録して組み込みソフトウェアの最新情報を入手
登録できませんでした。もう一度やり直してください。
ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。
1-800-493-5351 (米国)
月曜日~金曜日の7:00~20:00 (アメリカ中部時間)